Terminaisons de blindage SolderSleeve
Les terminaisons de blindage SolderSleeve fournissent une connexion de soudure étanche à l'environnement, isolée et encapsulée pour un large éventail d'applications. Les terminaisons SolderSleeve sont disponibles dans de nombreux styles différents.
Terminaisons reproductibles et fiables. Les terminaisons de mise à la terre de blindage SolderSleeve de TE fournissent une connexion de soudure étanche à l'environnement, isolée et encapsulée pour un large éventail d'applications, pour une plage de températures comprise entre -65° C et 200 °C.
Fiables et économiques, les produits de terminaison de fils et de câbles de TE Connectivity (TE) offrent des solutions pour des centaines de configurations d'interconnexion de fils et de câbles. Tous les produits de terminaison de fil sont logés à l'intérieur de manchons d'isolation transparents thermorétractables, qui offrent une bonne inspectabilité et différents et peuvent fournir niveaux de protection de l'environnement. La plupart des produits de terminaison de marque Raychem intègrent une préforme de soudure fluxée, ce qui est essentiel pour un processus de soudure hautement contrôlé.
83519
200C
Les terminaisons de la série S03 contiennent un indicateur de température thermochromique coloré qui présente un changement de couleur net lorsque les surfaces ont atteint la température de mouillage. Ce changement de couleur apporte une aide à la fois au niveau de la fabrication et du contrôle de qualité pour l'inspection de la terminaison finalisée.
- Indicateur de température thermochromique,
- Série S03
Terminaison de blindage
Options des produits
Série de produits | Température d’utilisation du système (max) | Utilisé sur les câbles classés (min) | Alliage de soudure | Type de flux | Matériau d'isolation |
---|---|---|---|---|---|
B-155 | 125 oC (257 oF) | 85 oC (185 oF) | Bi58 | PA | Polyoléfine |
CWT | 125 oC (257 oF) | 85 oC (185 oF) | Cd18 | RA | Polyoléfine |
SO63 | 150 oC (302 oF) | 125 oC (257 oF) | Sn63 | RMA | Polyfluorure de vinylidène |
S01/S02, S03 | 150 oC (302 oF) | 125 oC (257 oF) | Sn63 | RMA | Polyfluorure de vinylidène |
SO96 | 175 oC (347 oF) | 150 oC (302 oF) | Sn96 | RA | Polyfluorure de vinylidène |
SO175 | 175 oC (347 oF) | 150 oC (302 oF) | Sn96 | RA | Polyfluorure de vinylidène |
S200 | 200 oC (392 oF) | 150 oC (302 oF) | Sn96 | RA | Polymère fluoré |
Pour en savoir plus, consultez la page du catalogue ci-dessus.
Approbations de l'agence
Série | Agence |
---|---|
SO63 | NAS 1747 |
S01/S02, SO63 | MIL-S-83519/1 & /2 |
SO96 | NAS 1747 |
Pour en savoir plus, consultez la page du catalogue ci-dessus.
Avantages : Terminaison de blindage
- Conception d'une seule pièce
- Fils de terre préinstallés en option
- M83519/1 et M83519/2 approuvés par Mil Spec
- Petite taille, poids léger
Caractéristiques : Terminaison de blindage
- Conditionnement
- Inspectabilité
- Support
- Isolation
- Processus de soudure contrôlé
Applications : Terminaison de blindage
Faisceau et réparation de câbles pour :
- Opérations de maintenance et de réparation (MRO)
- Aviation commerciale
- Aérospatiale militaire
- Défense terrestre
- Marché secondaire de l'automobile