training center in France COFRAC Accredited

Centre de Formation et de Certification Accrédité COFRAC*

Nous proposons des formations sur tous les accessoires utilisés en France sur les réseaux électriques souterrains, quel que soit le fabricant.

Réservez Votre Formation
*Champs obligatoires

Notre centre de formation à Gevrey-Chambertin

À Gevrey-Chambertin, près de Dijon en Bourgogne, notre activité principale est de former et de certifier les compétences des installateurs intervenant sur le réseau Enedis dans les domaines de la basse et de la moyenne tension. Nos formations s’étendent de la remise à niveau en 1 jour jusqu’à la formation longue en 7 jours, à la fin desquelles le stagiaire peut passer un examen de certification qui lui donnera la possibilité d’intervenir sur le réseau pendant 5 ans.

 

Le centre est certifié QUALIOPI par AFNOR Certification sous le n° 2022/102133.1 pour la formation et accrédité par le COFRAC sous le n°4-0050 (portée disponible sur www.cofrac.fr) selon la norme internationale ISO CEI 17024 pour mener des examens conformément au référentiel Enedis PRDE. Nous faisons aussi d’autres formations adaptées sur des accessoires et câbles basse et moyenne tension ainsi que sur l’installation des produits TE de protection de la faune et des équipements électriques utilisés en poste ou sur les lignes haute tension.

Nos programmes de formation

Répondent aux exigences des référentiels Enedis PRDE G.5.2-01 et PRDE G.5.2-02. Les examens et modalités de certification sont approuvés et régulièrement audités par le Comité Français d’Accréditation selon la norme ISO CEI 17024.

Certification en BT et HTA sur les produits installés sur le réseau Enedis

Nous proposons des formations approuvées par Enedis et ce sur 5 grandes catégories de produits jusqu´à 50 kV :

L´examen et certificat de compétence sont en accord avec la norme ISO CEI 17024 :

  • Évaluation théorique, de 30 min à 50 min selon domaine
  • Évaluation pratique, de 2h30 à 5h30 selon domaine

Autres formations dispensées

  • Formation à la préparation de câbles 72 kV et au raccordement des connecteurs pour parc éolien off-shore
  • Installation produits WAP (Wildlife and Asset Protection) – protection des installations et de la faune dans les postes sources et sur les lignes nues
  • Formation à la préparation de câbles BT et HTA adaptée à des projets ou des câbles spécifiques

Plus d'informations

Notre centre de formation est situé à 3 heures de Paris et 1h30 de Lyon.
 
Retrouvez-nous dans notre centre de formation au 1 rue Paul Martin 21220 Gevrey-Chambertin ou directement sur votre site.

* Centre de formation accrédité par le COFRAC sous le n°4-0050  (portée disponible sur www.cofrac.fr) et déclaré auprès de la DIRECCTE sous le n° 26.21.01878.21.