Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Les séries de connecteurs enfichables à facteur de forme CFP de TE sont des interfaces d’E/S enfichables conçues pour prendre en charge les communications à haut débit et à large bande passante avec des connexions fiables dans des applications de moyenne à longue portée telles que les réseaux d’opérateurs, les interconnexions de centres de données, les réseaux métropolitains et les équipements de transport optique.
CONNECTEURS
POUR COMMUNICATIONS
À HAUT DÉBIT
Intervenant : (V.O.) Conçus pour répondre aux exigences des interfaces enfichables actuelles et de nouvelle génération, à haut débit et à large bande passante.
Intervenant : TE Connectivity lance des connecteurs d’E/S enfichables CFP, CFP2 et CFP4 et des composants de cage pour répondre à tous vos besoins en matière de connecteurs CFP.
Connecteurs d’E/S enfichables CFP, CFP2 et CFP4
Conçus pour les communications à haut débit et à bande passante élevée
Intervenant : (V.O.) Les séries de connecteurs enfichables à facteur de forme CFP de TE sont des interfaces d’E/S enfichables conçues pour prendre en charge les communications à haut débit et à large bande passante avec des connexions fiables dans des applications de moyenne à longue portée telles que les réseaux d’opérateurs, les interconnexions de centres de données, les réseaux métropolitains et les équipements de transport optique.
Connecteurs d’E/S enfichables CFP, CFP2 et CFP4
Conçus pour les communications à haut débit et à bande passante élevée
• Gamme élargie pour répondre à la demande de l’industrie en matière de liaisons de transport optique de 2 à 100 km
• Intégrité du signal à la pointe du secteur|
• Répond aux exigences de l’accord multisource CFP
Intervenant : (V.O.) La première génération de connecteurs CFP à voie de 10 Gbit/s a été étendue pour prendre en charge les liaisons de transport optique sur des distances de 20 à 100 km, tandis que les connecteurs CFP2 et CFP4 à 25 Gbit/s sont utilisés pour les liaisons de 2 km et plus, ou pour toute liaison en dehors du centre de données. Il existe un besoin croissant de liaisons de 2 à 20 km, en raison de la désagrégation du réseau du centre de données et de la connectivité entre les réseaux locaux.
Tous les produits CFP de TE offrent des performances de pointe en matière d’intégrité du signal, de fiabilité et de rendement thermique. Le système intégré de connecteurs, les composants de cage et les dissipateurs thermiques sont conçus pour répondre aux spécifications de l’accord multisource CFP et offrent les performances mécaniques, EMI et thermiques nécessaires pour satisfaire les exigences du marché.
Intervenant : La gamme de connecteurs CFP offre des options de conception flexibles permettant un montage ventre à ventre, une construction de cage robuste pour une fiabilité accrue et des dissipateurs thermiques personnalisés disponibles via TE.
Connecteurs d’E/S enfichables CFP, CFP2 et CFP4
Conçus pour les communications à haut débit et à bande passante élevée
Applications Ethernet haute vitesse
Conformité à l’échelle du secteur
Performances inégalées
Intervenant : (V.O.) Les connecteurs et composants conformes CFP de TE offrent des interfaces d’E/S enfichables à très haut débit et à large bande passante.
Applications Ethernet haute vitesse
Conformité à l’échelle du secteur
Performances inégalées
Connecteurs et composants Ethernet 40 Gbit et 100 Gbit conformes CFP de TE Connectivity.
Contactez votre représentant ou distributeur TE dès aujourd’hui.
Intervenant : Vous voulez en savoir plus ? Contactez votre représentant ou distributeur TE dès aujourd’hui !
TE Connectivity, TE, le logo TE Connectivity et EVERY CONNECTION COUNTS sont des marques déposées.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info