Conçues pour la vitesse et la durabilité
Les interconnexions enfichables à facteur de forme de type C (CFP) sont des connecteurs d’entrée/sortie (E/S) de 40 à plus de 100 Gbit/s pour le transfert haute vitesse d’Ethernet et d’autres protocoles dans des applications hautes performances telles que les réseaux d’opérateurs, les centres de données et les équipements sans fil. Les interconnexions CFP2 et CFP4 les plus récentes de TE transfèrent les données 2,8 fois plus rapidement que les produits CFP actuels, atteignant 28 Gbit/s par voie pour > 100 Gbit/s en haute densité avec un pas de contact de 0,6 mm. Les connecteurs CFP2 et CFP4 de TE offrent une intégrité du signal de pointe et disposent d’une construction de cage consolidée pour une solution plus robuste celle des concurrents, contribuant ainsi à assurer des connexions fiables.
Caractéristiques du produit
CFP2 / CFP4
- Débit pouvant atteindre 28 Gbit/s par voie, soit 2,8 fois plus rapide que les produits CFP actuels
- Haute densité, avec un de pas contact de 0,6 mm
- Fourniture de l’une des meilleures performances de l’industrie en matière d’intégrité du signal avec un débit de 28 Gbit/s par voie
- Caractérisé par une construction robuste de la cage pour une solution plus robuste qui aide à atténuer la déformation de la cage
- Options de conception flexibles pour répondre à vos besoins, notamment les cages couplées, les dissipateurs thermiques, les styles de montage à simple face et ventre à ventre, les conduits de lumière, ainsi que la capacité de prendre en charge les applications de moyenne à longue portée
Caractéristiques du produit
CFP
- Prise en charge des émetteurs-récepteurs optiques CFP Ethernet 40G et 100G
- Possibilité de montage côte à côte ainsi que de montage « ventre à ventre »
- Fourniture d’un blindage complet contre les interférences électromagnétiques
- Utilisation d’un rail universel pour les positions gauches et droites
- Capacité d’intégration de la carte de circuit imprimé hôte au cadre hôte (plaque frontale) par l’une des deux méthodes de flexibilité de fabrication
Sélectionner des applications
CFP/CFP2/CFP4
- Réseaux d’opérateurs et centres de données
- Connectivité de centre de données à plusieurs bâtiments
- Serveurs, interrupteurs, réseau de stockage et équipements de transport optique
- Réseaux métropolitains
- Liaisons haute capacité de moyenne à longue portée
Série de produits
-
Produits CFP2
Découvrez les connecteurs CFP2 les plus récents de TE conçus pour les communications à haute vitesse.
-
Produits CFP4
Découvrez les connecteurs CFP4 les plus récents de TE conçus pour les communications à haute vitesse.


CFP
Évolution de la plate-forme 100G
CFP | CFP2 | CFP4 | |
---|---|---|---|
Taille (largeur) | 82 mm | 41,5 mm | 21,7 mm |
Nombre de contacts | 148 | 104 | 56 |
Pas de contact | 0,8 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Consommation électrique maximale par module | 8 à 32 W | 3 à 18 W | 1,5 à 9 W |
Débit de données agrégé par carte de lignes de 19 pouces | 400 Gbit/s | 800 Gbit/s | 1,6 Tbit/s |
Configuration électrique | 10 x 10 Gbit/s 4 x 10 Gbit/s |
10 x 10 Gbit/s 4 x 25 Gbit/s |
4 x 25 Gbit/s |
Variantes | SR10, LR4, ER4 | SR10, LR4, ER4 | SR4, LR4, CWDM4 |
Types de supports optiques | MM/SM | MM/SM | MM/SM |