Intervenant : (V.O.) (V.O.) Pour répondre à la demande croissante actuelle de petites interconnexions à courant élevé.
Intervenant : (V.O.) TE Connectivity a développé des connecteurs électriques et des assemblages de câbles ELCON Mini pour les connexions d’entrée/sortie d’alimentation internes fil-à-carte ou externes.
Connecteurs électriques et assemblages de câbles ELCON Mini
Distribution de puissance peu encombrante
Intervenant : (V.O.) Avec leur conception à profil bas à 8 millimètres de hauteur, les interconnexions ELCON Mini Power de TE permettent de stocker plus de puissance dans des espaces plus petits et de supporter des courants plus élevés que les produits de taille similaire.
Intervenant : (V.O.) Les interconnexions électriques ELCON Mini de TE permettent une plus grande flexibilité de conception avec des connecteurs disponibles en montage vertical et à angle droit, en ajustement par pression et à trou traversant. Et pour faciliter le routage, les assemblages de câbles ELCON Mini sont disponibles dans des conceptions standard de verrou en métal ou de languette en plastique. Grâce à leur faible résistance et leur interface très fiable, les interconnexions électriques ELCON Mini de TE contribuent à promouvoir un haut niveau de confiance dans les performances du système.
Connecteurs électriques et assemblages de câbles ELCON Mini
Distribution de puissance peu encombrante
• Prend en charge jusqu’à 40 A par contact
• Délivre 400 volts CA ou CC
Intervenant : (V.O.) Les interconnexions électriques ELCON Mini sont peu encombrantes, avec une conception de contact estampé rentable de la taille d’un connecteur HDMI, délivrent jusqu’à 40 A par contact et prennent en charge 400 V d’alimentation CA ou CC.
Assemblages de câbles et de connecteurs électriques ELCON Mini
Distribution de puissance peu encombrante
Conception discrète
Capacité de courant élevée
Performances fiables du système
Intervenant : (V.O.) Les connecteurs électriques ELCON Mini et les assemblages de câbles de TE offrent plus de puissance dans un espace plus petit.
Conception discrète
Capacité de courant élevée
Performances fiables du système
Connecteurs ELCON Mini et assemblages de câbles de TE Connectivity.
Contactez votre représentant ou distributeur TE dès aujourd’hui.
Intervenant : (V.O.) Vous voulez en savoir plus ? Contactez votre représentant ou distributeur TE dès aujourd’hui !
ELCON, TE Connectivity, TE, le logo TE Connectivity et EVERY CONNECTION COUNTS sont des marques déposées.