Mini-connecteur d’alimentation avec puissance optimale
Davantage de puissance dans des espaces restreints. Nos connecteurs d’alimentation ELCON Mini présentent un petit facteur de forme de 8 mm de hauteur et prennent en charge un courant plus élevé que les solutions de taille similaire (jusqu’à 40 ampères par contact, 400 V CA ou CC). Ces mini-connecteurs donnent confiance dans les performances du système grâce à leur faible résistance et à leur interface très fiable. Parmi les caractéristiques, on retrouve la rétention positive du verrou métallique, les contacts de codage en option pour la fonctionnalité de détection, la mise à la terre renforcée et l’utilisation de contacts de sertissage éprouvés dans l’industrie.
NOUVEAUTÉ
Assemblages de câbles ELCON Mini 2x3
Les nouveaux assemblages de câbles ELCON Mini 2 x 3 de TE s’ajoutent à la large gamme d’offres existante de contact de courant, contribuant ainsi à augmenter l'alimentation et la distribution au niveau de la carte dans une application personnalisée. Ces assemblages de câbles peuvent supporter un courant plus élevé que des solutions de taille similaire, jusqu’à 35 A par contact, et sont compatibles ave la haute tension (400 V CA/V CC). Ils sont disponibles dans des conceptions standard ou à haute flexibilité pour faciliter le routage, les types de verrous en métal ou de languettes en plastique, et sont hautement personnalisables pour mieux répondre aux exigences de conception strictes.

$AVE
Solution économique pour l’alimentation de câble à carte.
40
Prise en charge d'un courant qui s'élève jusqu’à 40 A par contact.
SURE
Confiance dans la connectivité avec rétention positive du verrou métallique.
Open Compute Project :
Solution d’alimentation de commutation OCP
Le connecteur ELCON Mini est une solution d’alimentation de fil à carte interne de choix dans les interrupteurs « à coincement » (haut de baie) d’OCP.

Petite taille, grande puissance :
« La série Mini en puissance »
- Prise en charge d'un courant élevé jusqu’à 40 A par contact avec une conception de contact estampé d’ingénierie de valeur
- Prise en charge 400 V CA ou V CC
- Caractéristique de petit facteur de forme de 8 mm de hauteur
- La configuration à 2 positions est à peu près de la même taille que les connecteurs multimédias HDMI populaires et à profil bas

Confiance élaborée :
- Faible résistance, interface très fiable
- Rétention positive du verrou métallique
- Onglet à tirer pour les applications d’E/S d’alimentation*
- Codage des contacts pour la fonctionnalité de détection*
- Contacts à protection tactile et troisième broche pour la mise à la terre protectrice*
Large éventail d'options :
- Portefeuille plus large et plus polyvalent que ceux de la concurrence
- Pièces d'extrémité de soudure ou de fixation press fit*
- Assemblages de câbles proposés dans des conceptions standard ou à haute flexibilité pour un routage plus simple, et hautement personnalisables
*Fonctionnalités optionnelles. La disponibilité peut être compromise selon la configuration.

Liste des assemblages de câbles :
Connecteurs d'alimentation ELCON Mini
-
Cliquez ici pour une liste des produits d’assemblage de câbles ELCON Mini standard
Il s'agit de produits standard disponibles à la vente générale et pour des échantillons. Nous pouvons vous accompagner sur des assemblages personnalisés qui répondent à vos besoins spécifiques. Contactez votre représentant TE pour en savoir plus.
Sélection d'applications :
Connecteurs d'alimentation ELCON Mini
- Communications de données
- Sans fil
- Centres de données, y compris les interrupteurs OCP
- Calcul de haute performance
- Stockage
- Alimentation industrielle
- Appareils commerciaux et de forte puissance
- Toutes les unités de distribution de puissance à profil bas nécessitant un connecteur à petit facteur de forme avec un courant élevé