Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Découvrez comment TE Connectivity (TE) peut vous aider à sélectionner le bon capteur de pression monté sur carte pour votre prochaine conception.
Avec l’utilisation croissante des technologies Bluetooth et IdO, les capteurs jouent un rôle crucial pour répondre aux attentes de demain. Qu’il s’agisse des usines, des trackers de fitness, des drones ou des thermostats, les appareils électroniques industriels et grand public dépendent des capteurs pour fournir et exécuter des services.
Il n’est pas toujours facile de choisir le bon capteur de pression monté sur carte pour votre conception. Des facteurs tels que l’environnement, la précision, la consommation d’énergie et la taille entrent en jeu. Avec la multitude de capteurs de pression montés sur carte disponibles, par où commencer ?
TE Connectivity propose une gamme complète de capteurs de pression montés sur circuit imprimé pour une large gamme d’applications et de secteurs. Nos capteurs sont compacts, légers et rentables. Choisissez la solution la mieux adaptée à vos besoins parmi notre sélection de capteurs de pression numériques et analogiques montables sur circuit imprimé, disponibles dans des configurations à trou traversant et à montage en surface.
Conçus avec la technologie MEMS de pointe, les capteurs de pression TE offrent des performances, une durabilité et une stabilité à long terme supérieures.
Nos capteurs de pression au niveau de la carte comprennent des types de pression manométrique, absolue, différentielle et composée (allant de 0-2 à 30 pouces d’eau et de 0-1 à 500 psi).
Les options de signal de sortie des capteurs analogiques comprennent le mV non compensé, le mV compensé et la tension analogique amplifiée et compensée.
Les options de signal de sortie numérique incluent les formats I²C et SPI tout en fonctionnant à des tensions numériques standard allant de 1,5 à 5,0 VCC. Les résolutions numériques peuvent être de 14 bits ou 24 bits. Nos capteurs numériques contiennent également un capteur de température.
Utilisez les capteurs montés sur carte innovants de TE pour améliorer les performances de votre produit.
Quels que soient les défis de votre secteur, TE a la solution.
En savoir plus sur TE.com/boardpressure
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info