D’ici 2030, le paysage automobile sera défini par des moyens de transport plus durables, plus sûrs et plus pratiques.
Regardez des vidéos de produits et des webinaires sur les applications dédiées aux technologies de transport et de capteurs.
D’ici 2030, le paysage automobile sera défini par des moyens de transport plus durables, plus sûrs et plus pratiques.
Découvrez les nombreuses technologies de capteurs dédiées à l’avènement des usines intelligentes.
Les capteurs ADAS et haute résolution assurent la transmission des données et nécessitent une puissance supplémentaire dans les groupes motopropulseurs de véhicules électriques.
Ce webinaire aborde les tendances qui stimulent le développement des capteurs de température numériques.
Découvrez notre contact NanoMultispring, conçu pour un diamètre de trou d’extrémité de circuit imprimé de 0,6 mm et pour répondre aux exigences de la norme IEC 60352-5.
Les ingénieurs TE développent des solutions technologiques dans un format plus efficace, permettant aux véhicules électriques de fonctionner à des courants et des tensions plus élevés afin d’accroître leur autonomie.