Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Cette vidéo rapide et informative détaille les nombreuses caractéristiques disponibles sur le terminateur de câble flexible plat (FFC) de TE Connectivity.
TE Connectivity
MACHINE DE TERMINAISON DE CÂBLE FLEXIBLE PLAT (FFC) DE TE CONNECTIVITY
Facilité d’utilisation et flexibilité à portée de main
Machine de base PN# 4-528000-7
La machine de terminaison de FFC est une machine d’assemblage semi-automatique à commande électrique qui utilise différents jeux de matrices pour terminer les contacts FFC alimentés par des bobines aux câbles FFC fournis manuellement.
Données techniques
- Force de sertissage 15 kN
- Coup de presse 40 mm
- Poids 100 kg
- Diamètre de la bobine 610 mm
- Alimentation 220/240 V, 50 Hz
- Dimensions en mm avec bobine 1 200 (H) x 1 200 (L) x 600 (P)
Caractéristiques
- Comprend une interface tactile facile d’utilisation
- L’alignement du câble est géré par la machine
- Le nombre de broches peut être préprogrammé
- Peut s’adapter à des pas entre 1,27 mm et 5,08 mm
- Les positions individuelles des fils peuvent être ignorées
- Applicateurs interchangeables disponibles
- Applicateurs à changement rapide
TE Connectivity
Every Connection Counts
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info