Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Cette vidéo présente la gamme complète des machines de traitement des gaines thermorétractables disponibles auprès de la division Outillage de mise en œuvre de TE Connectivity.
Gamme de machines de traitement par thermorétraction TE
RBK-X1 homologuée CE
Unité semi-automatique conçue pour sceller les faisceaux de fils, les bornes d’épissure et les bornes annulaires
Capacités :
- Jusqu’à 19 mm de diamètre de tube
- Jusqu’à 70 mm de longueur de tube
La RBK-X1 offre :
- Un contrôle PLC fiable
- Une faible profondeur de machine pour permettre une plus grande zone de travail frontale
- Un profil bas
- Un traitement séquentiel
Caractéristiques du produit :
- Des vitesses de traitement rapides et constantes (à partir de 8 secondes !)
- Un élément chauffant longue durée
- Une protection par l’opérateur avec clef/mot de passe
La RBK-X1 peut fonctionner dans plusieurs modes :
- Autonome (l’opérateur règle l’heure et la température)
La RBK-X1 peut fonctionner dans plusieurs modes :
- Autonome (l’opérateur règle l’heure et la température)
- Séquencé (les temps et les températures prédéfinis peuvent être séquencés automatiquement)
La RBK-X1 peut fonctionner dans plusieurs modes :
- Autonome (l’opérateur règle l’heure et la température)
- Séquencé (les temps et les températures prédéfinis peuvent être séquencés automatiquement)
- Communication automatique avec la soudeuse à ultrasons en amont
La soudeuse à ultrasons peut communiquer les changements de temps et de température pour les régler automatiquement sur la RBK-X1 sans intervention de l’opérateur.
Chauffage à courroie modèle 17
Capacités :
- Diamètre du tube jusqu’à 19 mm
- Longueur du tube jusqu’à 90 mm
Applications de tubes thermorétractables :
- RAYCHEM
- Paroi unique
- À revêtement adhésif
Caractéristiques :
- Régulation du temps et de la température en boucle fermée
- Processus contrôlé en continu
Caractéristiques :
- L’opérateur centre les tubes et fait ensuite glisser l’ensemble sur les courroies
- Les courroies transportent ensuite l’assemblage dans les zones de chauffage et de refroidissement
Caractéristiques :
- Par rapport aux pistolets thermiques nécessitant une main-d’œuvre importante, le temps et les coûts sont considérablement réduits car un opérateur peut préparer des assemblages pendant que le processus de thermorétraction est en cours.
Caractéristiques :
- Le débit n’est généralement limité que par la vitesse à laquelle l’opérateur peut charger les assemblages dans le processeur
Chauffage à courroie modèle 19
Homologué CE
Capacités :
- Diamètre du tube jusqu’à 25 mm
- Longueur du tube jusqu’à 240 mm
Caractéristiques :
- Une barrière de verrouillage empêche le chargement du produit si la température de l’élément est trop basse ou si des alarmes sont actives
Four convoyeur modèle 105
Homologué CE
Capacités :
- Diamètre du tube jusqu’à 76,2 mm
- Longueur du tube de 356 mm lorsque le tube est perpendiculaire à la course de la courroie, illimitée lorsque le tube est parallèle à la courroie
Caractéristiques :
- Régulation de la vitesse et de la température en boucle fermée
- Processus contrôlé en continu
- Adaptable à différentes applications
Caractéristiques :
- Conçu comme une unité modulaire intégrée qui fournit un processus contrôlé pour une large gamme de produits thermorétractables de différentes longueurs et hauteurs
Caractéristiques :
- Conception nécessitant un minimum de compétences
- L’opérateur place l’ensemble sur la courroie transporteuse en maillage (dans la largeur effective de la zone de chauffe) et récupère le produit à l’extrémité opposée
Caractéristiques :
- Des courroies transporteuses peuvent être ajoutées pour accueillir de grandes longueurs de tubes
- Un bac de collecte peut être ajouté au système pour récupérer les pièces à la fin du processus
Machine navette IR 1891
Capacités :
- Diamètre du tube jusqu’à 20 mm
- Longueur du tube jusqu’à 60 mm
Caractéristiques :
- Le démarrage automatique du cycle une fois que l’élément chauffant est positionné manuellement sur le produit permet d’améliorer le contrôle du processus
- La rétraction automatique de la tête de chauffage en fin de cycle permet d’éviter d’endommager les composants
Système de bras de réactance CV-Obhat 1600 W
Homologué CE
Capacités :
- Le système CV-Obhat est un outil léger et portable à air chaud utilisé pour installer les produits d’étanchéité d’épissure de bras de réactance à capuchon RAYCHEM ES
Caractéristiques :
- Conception légère et à faible encombrement avec câble ombilical de 6 mm
- Système de contrôle avec alarmes de sécurité de processus sonores et visuelles
- Température de départ du cycle thermique programmable
Équipement de test d’étanchéité AD-3050
Caractéristiques :
- Vérification rapide de l’intégrité de l’étanchéité
- Plusieurs appareils de test
- Chargement et déchargement faciles des échantillons de test
GAMME DE MACHINES DE TRAITEMENT PAR THERMORÉTRACTION TE
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info