Présentation et instructions de montage de la série de connecteurs étanches à usage intensif (anglais)

Découvrez notre série de connecteurs étanches robustes à usage intensif, conçus pour les applications dans des environnements difficiles. Regardez cette vidéo pour découvrir les connecteurs et pour obtenir des instructions étape par étape sur l’insertion et le retrait des contacts, ainsi que sur l’accouplement et le désaccouplement.

Insertion du contact

  1. Saisissez le contact serti à environ un pouce derrière le fût à sertir du contact.
  2. Assurez-vous que le contact est dans la bonne orientation. Vérifiez que le verrou secondaire intégré est en position déverrouillée.
  3. Poussez le contact directement dans le passe-câble du connecteur jusqu’à ce que vous sentiez un clic. Une légère traction permet de vérifier qu’il est bien verrouillé en place.
  4. Poussez le verrou secondaire intégré en position verrouillée à l’aide d’un DT-RT1 ou d’un tournevis.

Retrait du contact

  1. À l’aide d’un DT-RT1 ou d’un tournevis, déverrouillez le verrou secondaire intégré.
  2. À l’aide de l’outil d’extraction approprié, insérez les lames dans la cavité de contact jusqu’à ce qu’elles s’arrêtent.
  3. Retirez l’ensemble contact-fil du connecteur.