Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Cette courte vidéo informative montre comment utiliser correctement un outil manuel TE (pn# 58074-1) pour sertir un connecteur MTA. La vidéo explique également comment éliminer un bourrage dû à une erreur de l’opérateur.
TE Connectivity
Terminaison du connecteur MTA
À l’aide d’un outil manuel – 58074-1
Instructions de sertissage avec l’outillage MTA de TE Connectivity
Étape 1 : appuyez sur la poignée pour faire avancer la machine d’insert
Étape 2 : insérez le connecteur MTA par le côté gauche, les trous d’insertion étant orientés vers le haut et étant situés le plus près de l’opérateur
Le connecteur est correctement positionné lorsqu’il touche la machine d’insert
Étape 3 : relâchez la poignée pour faire avancer le connecteur
Étape 4 : insérez le fil de manière à ce qu’il repose dans la fente du guide-fil
Étape 5 : appuyez sur la poignée pour insérer le fil dans le connecteur à sertissage de déplacement d’isolation (IDC)
Le connecteur se déplace vers la droite, une position à la fois, pour permettre un sertissage plus rapide
Étape 6 : répétez le processus jusqu’à ce que le connecteur atteigne l’extrémité droite de l’outil pour être retiré
Comment débloquer l’outil en cas de bourrage ?
Étape 1 : tirez légèrement sur le déclencheur
Étape 2 : appuyez sur le bouton de déclenchement à cliquet
Étape 3 : relâchez la poignée
Étape 4 : appuyez sur le déclencheur autant de fois que nécessaire pour faire avancer et dégager le connecteur
TE Connectivity
Every Connection Counts
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info