Vidéo de présentation du terminateur (anglais)

Qu’il s’agisse de petits fils de moins de 8 mm de côté ou de câbles haute tension complexes de 120 mm, TE Connectivity dispose de solutions de sertissage sur établi semi-automatiques pour relever la plupart des défis des clients. Cette vidéo informative présente la gamme complète de presses d’établi disponibles chez TE. Des options supplémentaires telles que le moniteur de la qualité de sertissage, la technologie de découpe des sertissages défectueux et les modules de dénudage sont également expliquées.