Améliorer la connectivité électrique des lignes aériennes avec le connecteur BAT AMPACT facile à installer de TE Connectivity
Publié
03/30/22
Demande de renseignements pour les médias
Mandy Hartman
TE Connectivity
Tél. : +49 174 738 0957
E-mail : hartman.mandy@te.com
La nouvelle génération de connecteurs AMPACT BAT -avec technologie de coincement conique- bénéficie de notre riche expérience des connecteurs AMPACT, améliorée par une mise en œuvre sans outil spécifique, comme le nécessitait la génération précédente (outil à cartouche).
Ottobrunn, Allemagne
Le nouveau connecteur de dérivation actionné par boulon de TE Connectivity (TE), un des principaux acteurs mondiaux dans le domaine de la connectivité et des capteurs, fournit aux services publics et aux propriétaires de réseaux de distribution une connexion fiable. De plus, il peut être installé sans aucun outil spécial. Le connecteur AMPACT BAT utilise la technologie de coincement conique, mise au point par TE, afin d’établir des connexions de pièce de dérivation sur des conducteurs aériens aluminium vers aluminium et aluminium vers cuivre dans les systèmes de transmission, de distribution et de postes électriques. Le nouvel élément actionné par boulon remplace le système précédent actionnée par cartouche, ce qui rend l'installation plus facilite pour les techniciens de ligne, tout en offrant les performances de la première génération des connecteurs AMPACT. Le connecteur AMPACT BAT de TE est également conçu pour s'adapter à une large gamme de tailles de conducteurs, ce qui permet de simplifier la gestion des stocks.
Les connecteurs AMPACT de TE utilisent la technologie de coincement conique qui force le connecteur à se coincer contre les surfaces du conducteur, et un produit de protection assure ensuite l'étanchéité des points de contact électriques, ce qui les protège contre l'environnement. La connexion électrique résistante à la corrosion qui en résulte développe et maintient la force de serrage sur le conducteur. Le connecteur AMPACT « Smart C » est conçu pour optimiser la force de contact et fournir une compensation efficace en cas de dilatation et de contraction thermiques. Le connecteur AMPACT BAT de TE peut être installé avec une visseuse à choc standard en cas d'installation avec des gants ou des perches isolantes. Les performances mécaniques et électriques du connecteur AMPACT BAT ont été testées conformément à la norme ANSI C-119.4 Classe AA. Des essais de court-circuit conformément à la norme AS1154.1 ont également été réalisés.
Justin Opel, chef de produit chez TE explique que « depuis des décennies, les services publics s’associent à TE pour leurs besoins en connecteurs car ils savent qu’ils utiliseront un produit de qualité qui résistera à l’épreuve du temps et des éléments. Nous sommes fiers de lancer la nouvelle ligne de connecteurs AMPACT BAT, offrant à nos partenaires des services publics plus d'options de connecteurs et qui, une fois de plus, repoussent les limites de performance des connecteurs aériens, tout en offrant aux installateurs une solution facile à installer ».
> En savoir plus sur les connecteurs de dérivation AMPACT BAT de TE Connectivity