TE Connectivity a conçu une nouvelle taille compacte pour sa gamme de connecteurs à coincement conique AMPACT BAT. Elle permet d'offrir aux services publics et aux installateurs du monde entier une flexibilité et une simplicité d'installation tout en garantissant des performances robustes.
Publié
05/02/24
Demande de renseignements pour les médias
Relations avec les médias
Sian Glaessner
TE Connectivity
Téléphone : +49 173 368 0130
E-mail: sian.glaessner@te.com
Ottobrunn, Allemagne
Les services publics doivent s'assurer que leurs lignes aériennes de transport et de distribution peuvent répondre à la demande croissante d'énergie due à l'expansion de l'électrification. La technologie qu'ils utilisent doit fonctionner de manière fiable et être rapide à installer lors de la réparation, de l'expansion ou de la modernisation du réseau de distribution. TE Connectivity, un leader mondial de la connectivité et des capteurs, a récemment élargi sa gamme de connecteurs à coincement conique AMPACT BAT avec une nouvelle taille plus petite pour les lignes aériennes de transport et de distribution. Grâce à cette extension de gamme, les services publics peuvent désormais utiliser ces connecteurs pour un plus grand nombre d'applications, ce qui permet de rationaliser la logistique et de faciliter l'installation.
« Depuis 2022, les services publics du monde entier bénéficient de la facilité d'installation et des performances robustes qu'offre notre gamme de produits AMPACT BAT. Notre gamme de connecteurs est polyvalente, et cette taille plus petite est conçue pour permettre à davantage de clients de bénéficier de cette innovation. Les installateurs apprécient ce dispositif qui permet une installation plus rapide et sans outillage spécial. Au final, nos innovations peuvent profiter à toutes les entreprises et communautés qui dépendent d'une alimentation continue », déclare Justin Opel, chef de produit chez TE.
Une polyvalence sans cartouche
La conception avec boulon est une alternative aux éléments actionnés par cartouche pour l'installation. Cette solution permet aux installateurs de procéder plus facilement à la mise en œuvre et à la mise en service du réseau. Les connecteurs AMPACT BAT sont conçus pour une installation rapide sans avoir besoin d'outils spécialisés, à l'aide de gants ou de perches isolantes standard. Ces connecteurs reposent sur la technologie à coincement conique de TE. Cette technologie, éprouvée depuis 60 ans, permet de maximiser le contact entre les connecteurs et les conducteurs.
L'AMPACT BAT offre toutes les performances techniques de la première génération de connecteurs AMPACT sans se soucier des exigences régionales supplémentaires en matière de stockage pour les outils actionnés par cartouche. Ils s'adaptent à une large gamme de tailles de conducteurs, ce qui représente un avantage pour les compagnies d'électricité en leur permettant de simplifier la gestion de leurs stocks. Tous les raccords peuvent être utilisés pour connecter plusieurs combinaisons de conducteurs, maximisant ainsi l'efficacité et réduisant le nombre de connecteurs stockés jusqu'à 50 %.
Tests, formation et assistance de premier ordre
Tous les connecteurs AMPACT BAT sont testés selon la norme ANSI C119.4 Classe AA selon les normes de performance électrique les plus strictes du marché, ce qui garantit des performances de réseau durables. TE fournit aux utilisateurs des instructions d'installation détaillées, des fiches techniques, des rapports de test, des dessins techniques, ainsi que des formations personnalisées pour les installateurs. Une démonstration sur YouTube est disponible ici.
Aperçu des caractéristiques
- Installation facile avec les outils standard de l'industrie
- Les raccords peuvent connecter plusieurs combinaisons de conducteurs
- Sans danger pour les conducteurs lors de l'installation ou du retrait du connecteur
- Maintient une force constante au niveau de la connexion pendant toute la durée de vie du connecteur, tout en compensant la dilatation thermique ou le « fluage ».
- Butée solide pour contrôler visuellement si le connecteur est correctement installé
- Performances électriques de premier plan conformes à la norme ANSI C-119.4 Classe AA