Les récents systèmes de commutation -de plus en plus compacts- utilisés dans le monde de l’énergie, imposent une réduction de l’encombrement des solutions de raccordement. Les premiers connecteurs équerres compacts certifiés IEEE de TE peuvent réduire le dimensionnement des raccordements gigognes de 40% grâce à leur conception polyvalente et épurée.
Publié
01/25/24
Demande de renseignements pour les médias
Relations avec les médias
Sian Glaessner
TE Connectivity
Tél. : +49 173 368 0130
E-mail : sian.glaessner@te.com
Ottobrunn, Allemagne
25 janvier 2024
TE Connectivity (TE), l’un des leaders mondiaux dans le domaine des connecteurs et des capteurs, répond à un besoin actuel et essentiel du marché de l’énergie : l’encombrement. Le connecteur compact équerre asymétrique Raychem ELBA de TE peut réduire le volume occupé des montages gigognes de 40 %, ce qui en fait, actuellement, le modèle le plus compact du marché. De plus, cette réduction de l’espace s’accompagne d’une augmentation des possibilités d’utilisation et d’une plus grande souplesse d’installation. En effet, ce connecteur, dans sa version standard, peut couvrir des sections de câbles allant jusqu’à 1 500 Kcmil, ce qui permet d’utiliser un seul connecteur au lieu de deux, simplifiant ainsi sa conception et sa mise en œuvre.
Ce raccord, compatible avec les systèmes intelligents de détection de tension, est le premier connecteur compact de TE à être certifié selon les normes IEEE 386-2016 et à offrir une installation facile et polyvalente. Ces caractéristiques en font un choix optimal pour les parcs éoliens, les centres de données, les centrales photovoltaïques, les réseaux électriques souterrains et autres installations où l’espace est compté et où la rapidité de mise en œuvre du projet est essentielle.
Wentao Yao, chef de produit chez TE, souligne que « la compatibilité avec nos systèmes CAPDIS de Kries pour la surveillance des réseaux ouvre la voie vers l’installation de solutions intelligentes dans les infrastructures existantes. Grâce à son encombrement réduit, il convient aux installations où l’espace manque et il offre une intégration transparente avec les équipements moyenne tension nouveaux et existants ».
Les clients peuvent choisir la configuration la plus adaptée à leurs besoins et bénéficier d’une assistance locale dédiée tout au long du processus de conception et de mise en œuvre. Ces connecteurs compacts peuvent être installés seul, ou en montage gigogne double avec un connecteur de couplage, ou en gigogne triple avec un connecteur de couplage et un parafoudre, ou encore en gigogne intelligente avec un détecteur de tension. Ils peuvent être utilisés dans le raccordement des réseaux électriques souterrains comme jonctions en ligne débrochables ou dérivation.
La préparation des câbles est la même que celle des connecteurs équerres IEEE standards et ne requiert aucune formation supplémentaire. Le corps du connecteur, en EPDM durci au peroxyde sans plomb, assure une meilleure résistance, une isolation renforcée et offre une durée de vie plus longue. M. Yao précise: « Il s’agit d’une solution très fiable et compacte. Elle peut être mise en place dans des installations existantes ou de nouveaux projets, et le fait qu’elle puisse être améliorée pour devenir un raccordement intelligent signifie que le connecteur équerre compact offre également des avantages sur le long terme pour la sécurité et la fiabilité des réseaux ».