Études de cas
CONNECTER LES AÉROPORTS DE DEMAIN
Les joints et connecteurs séparables moyenne tension de TE Connectivity (TE) répondent aux défis posés par les conditions d’humidité, de salinité et de température élevées de l’aéroport de Mascate.
Solution de connectivité complète
TE a soutenu l’expansion de l’aéroport international de Mascate en fournissant une solution de connectivité complète combinant des accessoires pour câbles moyenne tension conçus pour des environnements difficiles, un support technique local et une formation sur site.
Le défi
L’extension de l’aéroport international de Mascate, initiée par le Sultanat d’Oman, comprenait la construction d’un terminal de 334 995 m² pour accueillir 12 millions de passagers par an.
Pour permettre le raccordement électrique des nouvelles installations, les ingénieurs responsables de la structure d’alimentation en énergie ont demandé des joints et des connecteurs séparables qui assureraient la performance fiable du terminal et résisteraient aux conditions environnementales extrêmes locales, telles que l’humidité, la salinité et les températures élevées.
L’équipe d’ingénierie recherchait également une solution qui réduirait les défaillances résultant d’une erreur d’installation.
La solution
L’équipe locale de TE a conçu des solutions sur mesure qui offrent des performances élevées, une fiabilité et une longue durée de vie pour chaque besoin :
- 70 connecteurs à cône interne Raychem Plug-In Terminations (RPIT)
- 2 outils d’installation RPIT
- 100 connecteurs à cône externe
- 250 joints et terminaisons pour moyenne tension
Pour réduire les risques de défaillance causés par une installation incorrecte, TE a proposé des formations sur site dispensées par une équipe locale. Cela lui a permis de superviser le processus d’installation et de s’assurer que les accessoires pour câbles étaient correctement installés.
83
sous-stations équipées de connecteurs séparables TE
50
kilomètres de câbles fournis
60
ans d’expérience en science des matériaux et en ingénierie
Le résultat
TE a démontré sa capacité à concevoir et à fournir des solutions spéciales dans des environnements difficiles, qui s’appuie sur plus de 60 ans d’expérience dans le développement et la fabrication d’accessoires pour câbles.
En s’appuyant sur un fournisseur unique pour les pièces électriques, le suivi et l’organisation du projet sont devenus beaucoup plus faciles et plus sûrs.