Tendance
Technologie pousser-tirer M12
Réduire les temps d’assemblage tout en fournissant des connexions sécurisées et fiables
Dans un monde où la demande d’appareils de taille réduite augmente, TE fournit une solution pour répondre aux défis techniques posés par cette demande. La technologie pousser-tirer permet d’avoir une densité plus élevée de connecteurs M12 sur un dispositif industriel. Au lieu de tordre le connecteur, il vous suffit de l’enficher sur la prise PCB. Les fabricants d’appareils et les assembleurs de systèmes peuvent obtenir un retour sur investissement rapide, grâce à une productivité supérieure des employés et à une disponibilité accrue de la production, tout en réduisant les risques que les connexions ne soient intermittentes ou ne se desserrent.
La nouvelle variante pousser-tirer facilite le déploiement du système M12 grâce au processus d’assemblage simple. La technologie pousser-tirer permet de gagner du temps lors de l’installation par rapport aux alternatives M12 traditionnelles. Lors du branchement du connecteur, ce dernier fournit un retour haptique et acoustique lorsqu’il est correctement verrouillé. Cela permet également d’accoupler le connecteur en aveugle. Pour être utilisable dans les environnements difficiles, le connecteur affichera un indice de protection IP67 contre l’intrusion de poussière et d’eau, et garantira une connectivité efficace, de haute qualité et fiable avec une transmission de signal de haute intégrité.
La technologie pousser-tirer permet à l’installateur de verrouiller le connecteur sans l’utilisation d’aucun outil. Cela permet d’avoir une plus grande densité de connecteurs PCB à fiches femelles par rapport aux connecteurs M12 classiques. Le verrouillage du connecteur sans outil permet de réduire le temps d’installation sur site. Cela réduit le coût total appliqué. Les nouvelles fiches femelles de la gamme pousser-tirer seront compatibles avec les connecteurs à vis traditionnels M12. L’interface pousser-tirer avec verrouillage interne utilisée dans les connecteurs M12 de TE est conforme à la spécification CEI 61076-2-012 relative aux connecteurs circulaires avec verrouillage pousser-tirer interne basé sur les interfaces des connecteurs M12 selon les normes CEI 61076-2-101, CEI 61076-2-109, CEI 61076-211 2-111 et CEI 61076-2-113.

« Les fabricants d’appareils et les assembleurs de systèmes peuvent obtenir un retour sur investissement rapide, grâce à une productivité supérieure des employés et à une disponibilité accrue de la production, tout en réduisant les risques que les connexions ne soient intermittentes ou ne se desserrent », déclare Ted Szarkowski, chef de produit Communications industrielles, TE Connectivity
La nouvelle variante pousser-tirer facilite le déploiement du système M12 grâce au processus d’assemblage facile. La technologie pousser-tirer permet de gagner du temps lors de l’installation par rapport aux alternatives M12 traditionnelles. Le gain de temps permet de réduire le coût total appliqué.