L’Ethernet à paire unique, ou SPE, permet la transmission Ethernet avec deux fils, au lieu de huit. Depuis des années, TE Connectivity est un fer de lance de l’innovation dans le secteur automobile grâce à cette technologie plus compacte, plus légère et plus intelligente. TE apporte désormais les puissants avantages du SPE à l’infrastructure de l’Internet industriel des objets.

Tendance
Ethernet à paire unique: l'infrastructure pour l'IIoT
Réduire la complexité, les coûts et vous permettre d’aller au-delà des frontières existantes.
TE Connectivity prend en charge l’Ethernet à paire unique (SPE) en tant qu’infrastructure pour l’IIoT. Dans le monde d’aujourd’hui, de nombreuses tendances offrent de nouvelles possibilités à nos clients : miniaturisation, rendement accru des appareils et alimentation à distance. L’Ethernet à paire unique fournit un seul réseau ouvert et évolutif basé sur Ethernet au sein d’un système d’automatisation. Dans le passé, plusieurs fils étaient nécessaires pour un réseau Ethernet rapide de 100 Mbit/s et encore plus de fils pour un réseau Ethernet fonctionnant en Gbit/s. Maintenant, avec SPE, seuls deux fils sont nécessaires pour les données et l’alimentation (PoDL, système d’alimentation par ligne de données). Cela réduit considérablement la complexité, les coûts et vous permet d’aller au-delà des frontières existantes.

SPE est le point de départ du développement de nouveaux produits et de solutions de connectivité Basée sur les normes de transmission conformes à la norme IEEE 802.3, la nouvelle technologie Ethernet à paire unique vient d’être intégrée dans de nouvelles générations d’automobiles et remplace le réseau CAN (controller area network) et d’autres systèmes de bus.
Les fonctions de contrôle, de communication et de sécurité fonctionneront uniformément sur Ethernet à l’avenir. Il est maintenant temps d’apporter ces avantages à l’automatisation industrielle.
En tant que catalyseur de l’IIOT, il permet une communication pratiquement sans obstacle entre le capteur et le cloud. Il offre une LIBERTÉ DE MOUVEMENT aux applications et rend la MINIATURISATION possible avec des solutions de connexion PoDL (Power over Data Line, alimentation par ligne de données) et hybrides. SPE facilite un ÉCOSYSTÈME OUVERT, lequel permet des connexions de COMMUNICATION EN TEMPS RÉEL et à HAUTE VITESSE jusqu’à 1 Gbit/s et une longueur de câble jusqu’à 1000 mètres pour 10 Mbit/s.
- Solutions de connecteurs IP20 et IP67
- Solution de données de TE avec capacités PoDL jusqu’à 50 W
- Solution hybride de données de puissance de TE (niveaux de puissance au-delà de PoDL 24 V jusqu’à 100 W et 48 V jusqu’à 400 W) pour une distribution de puissance facile (utilisation des infrastructures électriques existantes)



RESSOURCES
Réseau de partenaires industriels SPE
TE Connectivity est fière de figurer parmi les partenaires fondateurs du réseau de partenaires industriels SPE. Avec tous les membres, nous faisons en sorte que cette technologie devienne une norme dans l’industrie. Le programme de partenariat SPE/T1 rassemble des marques fortes dans le but de faire connaître et de positionner la technologie Ethernet à paire unique sur le marché industriel. Le marché des SPE est en cours de développement pour générer de nouvelles perspectives commerciales. Pour les utilisateurs, cela correspond à une application simple de l’IIoT, en lien avec l’Ethernet à paire unique, effectuée de façon claire et transparente à tous les niveaux : de la standardisation aux applications en passant par les composants et les périphériques.