Conçus pour des communications fiables
Les connecteurs RJ45 industriels sont des connecteurs de données rectangulaires conçus pour la mise en réseau Ethernet dans les applications industrielles, et supportent des débits de 10/100 Mbit/s et 1 Gbit/s. Les composants magnétiques Ethernet discrets permettent une disposition personnalisée des ports Ethernet optimisée pour la CEM et/ou les surtensions. Tous les composants magnétiques Ethernet sont de type CMS et peuvent être soudés par refusion. Nos connecteurs de câbles installables sur site sont disponibles pour des câbles de 2 paires (10/100 Mbit/s) et 4 paires (1/10 Gbit/s), prenant en charge les performances Cat5e, Cat6 et Cat6A. L'installation sans outil avec coupure automatique du fil permet d'assurer une connexion de haute qualité et un temps d'installation court.
Norme de communication fiable. Notre gamme de produit RJ45 comprend divers facteurs de forme, des prises RJ45, de connecteurs magnétiques Ethernet et des connecteurs de câbles installables sur le terrain. Elle prend également en charge l'alimentation électrique par câble Ethernet (PoE), PoE+, PoE++ (IEEE802.3at et IEEE802.3bt). Consultez le reste de la page pour en savoir plus sur nos produits et solutions. Nos systèmes de connecteurs RJ45 haute vitesse POLAMCO intègrent un boîtier métallique dérivé MIL-DTL-38999 et 26482 série III avec protection CEM et mécanique complète à 360 degrés. Ils ont été conçus pour répondre aux exigences des connexions de données à haute vitesse.
FAQ
Qu'est-ce qu'un connecteur RJ45 ?
Un connecteur RJ45 est un type de connecteur de forme carrée principalement utilisé pour les connexions Ethernet. Le connecteur RJ45 est utilisé dans les liaisons point à point alors que les systèmes antérieurs étaient basés sur des implémentations coaxiales. Les connecteurs sont disponibles dans de nombreuses variantes et facteurs de forme : blindés/non blindés, 10/100 Mbit/s et 1 Gbit/s/10 Gbit/s, produits de bureau et de qualité industrielle, droits et coudés, IP20 et IP67, connecteurs de câbles surmoulés et installables sur le terrain, variantes droites et avec magnétisme intégré pour cartes de circuit imprimé.
Quelle est la différence entre le RJ11 et le RJ45 ?
Le RJ11 est une version plus petite à 4 contacts du RJ45 (8 contacts). Le RJ11 est souvent utilisé pour les connexions téléphoniques et les casques téléphoniques, et non pour l'Ethernet. Le RJ45 est le connecteur standard pour l'Ethernet.
Les connecteurs cat5 et cat6A sont-ils les mêmes ?
Les performances du câble Ethernet reflètent le marquage de la catégorie. La catégorie Cat5 indique que la bande passante du câble est de 125 MHz, le câble prend en charge des débits de données Ethernet allant jusqu'à 1 Gbit/s. La catégorie Cat6A indique quant à elle que la bande passante du câble est de 500 MHz, le câble prend en charge des débits de données Ethernet allant jusqu'à 10 Gbit/s. Le connecteur Ethernet doit être évalué de la même manière que le câble pour garantir les performances maximales de bout en bout d'un système.
Quel câble utilise des connecteurs RJ45 ?
Le câble Ethernet à 2 paires (4 fils) est généralement utilisé pour des débits de données de 10/100 Mbit/s, tandis que le câble à 4 paires (8 fils) est utilisé pour des débits de données de 1/10 Gbit/s. La classification par catégorie du câble doit avoir la bonne valeur pour prendre en charge la bande passante et les débits de données requis.
Que sont les jacks RJ45 industriels ?
Caractéristiques
- Placage en or de 30 µpouces
- Matériaux LCP
- Plage de température industrielle allant de -45 jusqu'à +85 degrés Celsius
- Soudable par refusion
- Bobine à 3 fils
- Débits de données 10/100 Mbit/s et 1 Gbit/s
- Facteurs de forme 1x1, 2x1 et 1x2 avec option LED disponible
- Alimentation électrique par câble Ethernet PoE, PoE+ et PoE++ possible
Avantages
- Fiabilité améliorée grâce à la température de Curie élevée des magnets, à des matériaux à haute température (LCP) et un placage or des contacts de 30 µpouces
- Résistant à la corrosion grâce à des contacts plaqués or
- Plage de température industrielle pour les applications en usine non régulées du point de vue de la température
- Excellente intégrité du signal et saturation minimale offrant moins d'erreurs de transmission grâce à l'utilisation d'une bobine à trois fils (aucune interférence entre l'alimentation électrique par câble Ethernet et les signaux)
- Amélioration de la capacité de traitement grâce à un seul processus de soudure nécessaire à la production d'équipements
- Emballage optimisé pour la situation de production du client grâce aux conditionnements en bandes et en bobines, et au conditionnement en plateaux.
CONNECTEURS MODULAIRES RJ45 INDUSTRIELS
La gamme de connecteurs modulaires RJ45 sans magnétisme de TE Connectivity (TE) complète le portefeuille de connecteurs RJ45 en ajoutant un ensemble de produits d'entrée de gamme qui peuvent être utilisés avec notre gamme de magnets discrets. Le tout dernier connecteur est conforme aux normes IEC 60603-7-1 et IEC 60603-7-3, supporte les températures industrielles et est disponible en 10/100 Mbit/s et 1 Gbit/s, dans les variantes 1x1, 1x2 et 2x1 avec et sans LED. Ces connecteurs sont compatibles avec la technologie THT (technologie traversante) et peuvent être soudés par refusion.
Avantages
- Fiabilité et économies de coûts grâce à la durabilité et à la longue durée de vie du connecteur
- Les produits de TE sont soudables par refusion, selon la norme JEDEC J-STD-020D
- La plage de température étendue répond aux exigences des équipements industriels où la plage de température standard (0 °C – 70 °C) est limitée
Caractéristiques
- Adapté aux exigences des équipements industriels
- Plage de températures d'utilisation : -40 °C à +85 °C
- Soudure par refusion pin in paste


Connecteurs de câbles industriels RJ45 installables sur le terrain
Caractéristiques
- Installation sans outil
- Plage de température industrielle allant de -45 jusqu'à +85 degrés Celsius
- Coupure automatique du fil
- Débits de données 10/100 Mbit/s et 1/10 Gbit/s
- Réutilisable jusqu'à 3 fois
Avantages
- Réduisez le temps d'installation grâce à un système d'installation sans outil avec coupure automatique du fil
- Compatible avec toutes les tailles de fils courantes, ce qui permet de réduire les stocks
- Conception robuste pour une utilisation dans des applications en environnement hostile où la qualité de la connexion est essentielle
- Plage de température industrielle pour les applications en usine non régulées du point de vue de la température
- Réutilisable jusqu'à trois fois, ce qui permet de réutiliser le produit lors d'une révision de la construction industrielle ou en cas de problème de connexion

Modules magnétiques Ethernet industriels
Caractéristiques
- CMS
- Débits de données 10/100 Mbit/s et 1 Gbit/s
- Alimentation électrique par câble Ethernet PoE, PoE+ supporté
- Versions à 1, 2 ou 4 ports
- Soudable par refusion
Avantages
- Un seul procédé de soudure est nécessaire pour la production de l'équipement
- Le remplacement facile supprime le besoin de reconcevoir le produit pour utiliser le connecteur TE.

À propos de nos produits
Les applications industrielles requièrent des solutions de connectivité à l'épreuve de la corrosion, supportant de fortes températures et résistantes à la manipulation, aux chocs/vibrations et à la poussière/l'humidité. Nos solutions Ethernet industrielles sont conçues pour ces environnements hostiles. Nos produits sont capables de supporter des températures allant jusqu'à 85 degrés Celsius, leur conception est optimisée pour répondre aux exigences en matière de chocs et de vibrations et les contacts sont recouverts d'une couche d'or de 30 µpouces pour résister à la corrosion. Toutes les produits pour cartes sont soudables par refusion afin d'éviter à nos clients d'utiliser plusieurs procédés de soudure pour la production d'équipements.
Par ailleurs, pour le raccordement des câbles, des produits robustes de qualité industrielle sont nécessaires. Nos produits sont faciles et rapides à installer, s'adaptent à pratiquement tous les types de câbles et ont été conçus pour être réutilisés en cas de mauvaise connexion. La connexion elle-même doit être stable et ne pas montrer de micro-interruptions avec des vibrations ou chocs importants. De plus, nos connecteurs des séries 1 et 14 sont conçus pour les clients qui ont besoin de solutions de qualité IP67.
En savoir plus
Applications
- Armoires de commande
- Robotique
- Moteur/Commandes de moteur
- Machines
- PLC
- et installations Ethernet industrielles dans de nombreuses autres applications

Découvrez nos connecteurs RJ45 POLAMCO
Caractéristiques
- Boîtiers en aluminium, bronze marin et acier inoxydable pour diverses applications
- Étanchéité IP 68 pour les environnements à forte concentration de fluides et de poussières
- Niveaux élevés de protection contre les chocs, les vibrations et les impacts mécaniques
- Boîtier polarisé de style 38999 et 26482, avec couplage rapide et sécurisé
Fiches Polamco
Caractéristiques
- Connecteur RJ45 fourni en kit, aucun autre composant requis
- Mise à la terre complète de la fiche RJ45 blindée au boîtier de style 38999
- Rétention du câble > force axiale de 100N
- Prise amovible
- Construction entièrement métallique
- Profil mince, longueur totale de 43 mm
- Température nominale : -40 °C / +120 °C
- Transmission de données :
- 10 BaseT, 100 BaseTX, 1000 BaseT et
- 10 000 réseaux BaseT (jusqu'à 10 Go)
- Six orientations de rainures de clavettes 38999 et 26482 disponibles et quatre orientations d'inserts supplémentaires pour un total de 24 configurations.
Prises Polamco
Caractéristiques
- Conception monobloc préassemblée pour les environnements difficiles
- Les doigts de mise à la terre internes assurent une excellente continuité
- Option isolée (non mise à la terre) disponible
- Jack arrière contenu dans le boîtier de la prise femelle
- Aucun outil d'assemblage n'est nécessaire