Un système de gestion de batterie (BMS) est le système électronique qui gère la batterie et les cellules qu’elle contient. Son but est d’empêcher la batterie de fonctionner en dehors de ses limites de sécurité en surveillant son état. Il traite les données collectées, les communique aux éléments qui équilibrent ou contrôlent son environnement.
De la même manière que le moteur à combustion interne (ICE) était considéré comme le cœur du véhicule à moteur traditionnel, la batterie est considérée comme le cœur des véhicules électriques.
Le principal moteur du développement de la technologie des batteries est l’autonomie, mais, en même temps, les ingénieurs en batteries automobiles doivent proposer des conceptions qui optimisent les performances, en termes de rapport entre la puissance, le poids et la taille, tout en maintenant les plus hauts niveaux de sécurité. La connectivité joue un rôle essentiel pour relever ce défi.
Le BMS doit fonctionner avec un haut degré de précision et de fiabilité et doit être de conception très robuste. Cependant, il doit également être compact et léger, et occuper le moins d’espace possible au sein du groupe batterie. Par conséquent, l’électronique BMS nécessite des systèmes de connexion très compacts mais flexibles, capables de prendre en charge plusieurs permutations de configurations de connecteurs. De plus, le système de connexion doit présenter une « ligne de fuite » et une distance de sécurité suffisantes entre les broches afin d’éviter tout risque de court-circuit dû à la poussière ou à des arcs électriques.
TE Connectivity propose une gamme de solutions de qualité automobile conformes à la norme LV214 pour les systèmes de gestion de batterie des véhicules électriques. Basé sur ses systèmes d’interconnexion miniaturisés MQS et NanoMQS, TE Connectivity propose des embases, dans plusieurs configurations, et prend également en charge les câbles plats/imprimés pour des connexions carte-à-carte et carte-à-périphérique très compactes dans les applications de système de gestion de batterie.
MQS, NanoMQS et MCON sont des marques déposées.