Bornes et connecteurs miniatures pour l’industrie automobile
Le système électrique des véhicules continuant de se développer, il est plus que jamais nécessaire de disposer de bornes et de connecteurs miniatures. Les fabricants peuvent atteindre leurs objectifs stratégiques en termes de réduction de poids, d’encombrement et d’émissions en utilisant les connecteurs miniatures de TE Connectivity (TE). De plus, ils sont conçus pour l’industrie automobile et offrent une robustesse et une fiabilité de haut niveau lorsqu’ils sont déployés dans des environnements difficiles, soumis à de fortes vibrations et à des températures élevées. Compatible avec des broches de 0,50 mm et une gamme de fils de 0,13 mm² à 0,35 mm², la gamme miniature de TE est destinée à répondre aux spécifications OEM les plus strictes, telles que LV214 et USCAR, tout en permettant un gain d’espace allant jusqu’à 78 % (par rapport à la norme MQS).
0,13
Tailles de fil compatibles de 0,13 mm² à 0,35 mm²
78%
Jusqu’à 78 % de réduction du poids
30%
de réduction du pas des broches
Famille de produits
|
Taille des bornes
|
Pas minimum
|
Courant max. à 80 °C
|
Classe de vibration max.
|
Type de raccordement
|
Tailles de fil (mm²)
|
Étanche/Sans étanchéité
|
Caractéristiques OEM
|
0,50 mm |
1,27 mm |
4 ampères |
SG2 |
Serti |
0,13 – 0,35 (0,22 FLU/FLR) |
Sans étanchéité |
LV214/VW75174 |
|
0,50 mm |
1,8 mm |
6 ampères |
SG4 |
Serti et FFC |
0.13 – 0.35 |
Étanche/Sans étanchéité |
LV214/USCAR |
|
0,50 mm |
1,8 mm |
3 ampères |
SG4 |
Serti |
0.13 – 0.35 |
Étanche |
L214/USCAR |
|
0,50 mm |
1,8 mm |
4 ampères |
Classe de vibration 1 |
Serti |
0.13 – 0.35 |
Étanche/ Sans étanchéité |
USCAR |
|
0,50 mm |
1,5 mm |
5 ampères |
Classe de vibration 1 |
Serti |
0.13 – 0.35 |
Étanche/Sans étanchéité |
OEM japonais |
Le tableau de ce produit ne peut être consulté que sur un ordinateur.

Nouveau - Connecteurs automobiles miniatures PicoMQS
- Robustesse adaptée à l’industrie automobile avec une stabilité aux vibrations de classe 2
- Pas des broches réduit de 30 % avec un pas de 1,27 mm
- Réduction de 55 % de la longueur de sertissage
- Réduction de 78 % du poids du boîtier (comparé au MQS)
- 40 % d’économie d’espace (par rapport au NanoMQS)
- La plus petite connexion sertie conforme à la norme LV214
- Fil de 0,22 jusqu’à 4 ampères
- Broche à souder en forme de S avec une longueur de broche réduite de 4 mm (42% de longueur en moins)
- Simplification de la fabrication, amélioration de la qualité et des coûts
Connecteurs automobiles miniatures par série

Le système de connecteurs PicoMQS est utilisé pour les connexions à l’intérieur des sous-systèmes ou modules des véhicules, souvent appelés boîtes noires, qui comprennent les phares et le volant, ainsi que les caméras du véhicule. De plus, le connecteur PicoMQS est compatible avec les câbles plats flexibles (FFC) et imprimés flexibles (FPC) souvent utilisés dans les systèmes de gestion des batteries des véhicules électriques, ce qui permet de simplifier l’acheminement autour des géométries complexes et compactes des batteries.
Découvrir les bornes, les connecteurs et les embases PicoMQS
Basé sur le système de connexion MQS très réussi de TE, le NanoMQS offre une conception de borne avec lance de verrouillage, qui s’enclenche de manière audible et tangible dans le boîtier en plastique une fois que la borne est complètement insérée. Le connecteur NanoMQS a un pas de 1,8 mm, ce qui permet de réduire de 50 % l’encombrement des circuits imprimés, tout en offrant une capacité de courant nominale de 6 ampères. Les connecteurs NanoMQS fonctionnent à une température maximale de 170 °C (Ag).
Découvrir les connecteurs et bornes NanoMQS
Conçu pour être déployé dans des environnements automobiles très difficiles, ce système étanche offre une « conception soignée du corps » avec un pas de broche de 1,8 mm, ce qui permet de réduire l’empreinte du circuit imprimé jusqu’à 50 %. Le système MCON 0.50 répond aux exigences du niveau 3 de la norme LV214 pour les installations de proximité et du niveau 4 pour les installations directes sur le moteur. Il offre également un niveau de protection contre l’eau IPx9k, ce qui lui confère le plus haut niveau de résistance à l’eau et à l’humidité et lui permet d’être immergé dans plusieurs mètres d’eau. Les connecteurs MCON fonctionnent jusqu’à 170 °C (Ag).

Le connecteur miniature Generation 50 de TE Connectivity présente un design épuré et une lance de verrouillage qui intègrent une géométrie qui permet d’éviter tout contact involontaire réduisant ainsi les risques de déconnexion de la borne. Ce système supporte des fils de 0,13 mm² à 0,35 mm² et offre des forces de maintien des cartes de circuits imprimés allant jusqu’à 80 N, tout en répondant aux exigences ergonomiques de l’USCAR.
Découvrir les connecteurs automobiles miniatures Generation 50
Compatible avec une gamme de fils allant de 0,13 mm² à 0,5 mm² et offrant un pas de broche de 1,5 mm, les connecteurs de la série 0.50 de TE Connectivity sont spécialement conçus pour supporter une haute densité de composants tout en garantissant une véritable robustesse de qualité automobile. La gamme d’embases comprend des versions pour montage en surface et pour montage traversant, et les connecteurs de la série 0.50 ont un centre de gravité bas, spécialement conçu pour un montage en surface stable. De plus, les connecteurs présentent un design très ergonomique, ce qui signifie qu’ils sont compacts et faciles à accoupler.
Découvrir les connecteurs de la série 0.50

En savoir plus sur nos solutions miniatures