Solution de connectivité de signaux

WEBINAIRE

Solutions de connectivité coaxiale pour caméras automobiles

Solutions de connectivité coaxiale pour caméras automobiles

WEBINAIRE À LA DEMANDE

Un essor du déploiement des technologies ADAS entraîne une augmentation du nombre de caméras dans les véhicules. Par rapport au LiDAR (détection et télémétrie par la lumière) et au RADAR (détection et télémétrie par la radio), les caméras offrent quelques avantages tels que la possibilité de voir les couleurs, ce qui en fait une solution optimale pour l’interprétation de l’environnement. Elles peuvent également être déployées en tant que système de vision stéréo ou conjointement avec LiDAR et RADAR pour des applications avancées d’aide à la conduite qui fournissent des informations précises sur la distance et la vitesse des objets. Les applications comprennent la vue panoramique, l’avertissement de sortie de voie, le régulateur de vitesse adaptatif, la reconnaissance des angles morts et les caméras intelligentes qui reconnaissent l’environnement.

 

Dans ce webinaire à la demande de 45 minutes, l’expert en la matière de TE Connectivity (TE), le Dr Christian Rusch, explique comment la gamme complète de solutions de connectivité coaxiale pour caméras à large bande de TE couvre les exigences de presque toutes les caméras automobiles disponibles sur le marché.

MATE-AX et USCAR sont des marques commerciales.