Connecteurs pour caméra automobile
TE Connectivity (TE) fabrique des connecteurs coaxiaux hautes performances de 6 GHz pour caméras automobiles, afin de soutenir les derniers développements en matière de technologie de caméra automobile. Basée sur les très appréciés connecteurs MATE-AX et FAKRA, la gamme de solutions de connecteurs coaxiaux fixes et flottants pour l’automobile de TE prend en charge des caméras de 12 mégapixels / 60 i/s et même plus.
6GHz
Haute performance, supporte tous les protocoles SerDes coaxiaux automobiles actuels et de nouvelle génération
0,5mm
± 0,5 mm : compensation du désalignement sur toutes les directions pour une meilleure résistance
IP69K
Conception très robuste, entièrement étanche, indice de protection IP6K9K
Références de pièces recommandées
-
2327435-2
Ensemble arrière de type enfichable
-
2327462-1
Ensemble d’embase flottant
-
2338801-1
Connecteur de caméra flottant, ensemble adaptateur
-
2338810-1
Ensemble de connecteur flottant pour de caméra HD
-
2278742-3
Embase FAKRA pour caméra HD, version à un poteau
-
2338810-1
Ensemble de connecteur flottant pour de caméra HD
-
9-2338810-1
Ensemble de connecteur flottant pour de caméra HD
Pour répondre aux exigences toujours plus importantes des caméras à l’intérieur des véhicules, TE Connectivity (TE) propose une gamme innovante de connecteurs coaxiaux à large bande qui est précisément adaptée aux exigences des systèmes de caméras automobiles de nouvelle génération. Télécharger la brochure.


Applications
- Caméras de recul
- Alerte de franchissement de ligne
- Aide au stationnement
- Caméras 360°
- Régulateur de vitesse adaptatif
- Surveillance des conducteurs
- Caméras de vision nocturne
Avantages
- Solutions d’embase flottantes et fixes
- Support simple et multi-PCB
- Haut niveau de compensation pour le désalignement : ± 0,5 mm dans toutes les directions pour les solutions flottantes
- Conception très compacte
- Résistance à l’eau avec un indice de protection IP6K9K
- Connectivité à large bande permettant de prendre en charge des images de plus de 8 à 12 mégapixels / 60 images par seconde
- Compatible avec tous les protocoles SerDes coaxiaux automobiles actuels et de nouvelle génération
- Compatible avec l’alimentation fantôme
- Compatible avec les boîtiers de caméra en métal et en plastique
Protocoles
- FPD-Link III/IV
- GMSL 2/3
- MIPI
- ASA
- GVIF

Connecteurs coaxiaux hybrides MCP pour véhicules utilitaires
Conçu pour les connexions qui doivent traverser la cloison pare-feu d’un camion ou d’un autobus afin de connecter les caméras avant et arrière du véhicule.