SYSTÈME D’INTERCONNEXION HAUTE TENSION HC-STAK

Webinaire

Connexions de batteries et d’onduleurs de véhicules électriques avec HC-STAK

Aperçu du webinaire

Depuis l’avènement de la mobilité électrique, des interfaces de connexion hautes performances compactes, robustes et fiables sont nécessaires pour transférer de la puissance de façon aussi efficace que possible du chargeur vers l’onduleur et les moteurs d’entraînement en passant par le bloc-batterie. Cependant, la transmission de cette puissance essentielle pose un ensemble unique de défis. Par exemple, la capacité à gérer de manière fiable les surtensions élevées lors d’accélérations rapides tout au long de la durée de vie du véhicule, tout en garantissant une conception optimale des composants en termes de géométrie, de poids et de coût d’un emballage compact et flexible. Avec le système d’interconnexion HC-STAK 25, TE Connectivity a développé un nouveau système de bornes et de connexion à la fois évolutif et capable de distribuer de manière fiable une puissance élevée à chaque agrégat tout au long de la durée de vie du véhicule.