Connecteurs automobiles pour applications difficiles et extérieures
TE Connectivity (TE) fabrique le système de connectique MCON pour les applications électriques et électroniques des diverses applications automobiles. Ces connecteurs MCON conviennent parfaitement pour les applications qui sont soumises à des conditions difficiles.
150°C
Jusqu’à 150 °C pour les moteurs
48V
La nouvelle génération de connecteurs MCON est prête pour le 48V
IPx9k
Indice de protection pour les applications extérieures


NOUVEAUTÉ – Connecteurs étanches MCON 1.2 NextGen et NextGen Plus à une rangée avec lance de verrouillage
• Respectueux de l'environnement – Réduction significative d'environ 20 % de CO2 grâce au design et réduction supplémentaire d'environ 40 % grâce à une solution de résine à base de biomasse équilibrée.
• Automatisation – Verrouillage secondaire intégré avec une grande surface de contact pour le verrouillage automatique. Code QR avec le meilleur suivi et la meilleure traçabilité de sa catégorie, et temps de cycle réduit.
• Performance – Solution améliorée, très robuste et de haute qualité offrant une tolérance aux vibrations (SG4). Conception CPA améliorée offrant une robustesse supplémentaire et une plus grande facilité d'utilisation.
• Polyvalence – Solution polyvalente utilisant la même interface pour plusieurs applications dans le véhicule. Entièrement compatible avec la norme MCON et la série Gen2, et conforme à LV214 et USCAR2.
• Conception pour l'avenir – Prêt pour le 48 volts et pour l'automatisation.
• Ergonomie améliorée – Plus facile à manipuler grâce à une surface plus importante et à un verrouillage plus grand pour le désengagement.
Bornes MCON
Performance et fiabilité optimales
MCON est une série de systèmes de contact couramment utilisés pour les applications électriques et électroniques des voitures pour particuliers et des véhicules utilitaires. La conception du contact répond aux exigences en termes de tailles de lames et aux interfaces normalisées de l’industrie automobile. À l’exception du système de contact miniaturisé MCON 0.50, tous les contacts suivent le style de contact en deux parties pour séparer les performances électriques des performances mécaniques.
La série de contacts MCON est disponible pour les applications avec ou sans étanchéité. Le système de connecteurs MCON de nouvelle génération présente des boîtiers mâles et femelles qui peuvent être rendus étanches et sont capables de résister à des conditions de vibrations extrêmes. Pour assurer un traitement rapide et économique des raccords, la division Outillage d’application de TE propose une vaste gamme d’équipements d’application.
Avantages
Bornes MCON
- Alliage de cuivre haute performance
- Technologie de point de contact redondante pour plus de fiabilité
- Prise en charge d’un niveau de vibration élevé pour répondre aux exigences futures
- Protection pour éviter la surcharge des ressorts de contact
- Boîtier de contact avec polarisation et dispositif de verrouillage secondaire
- Lance de verrouillage protégée (sauf MCON 0.50 – modèle à corps propre)
- Version étanche et non étanche
- Plage de température comprise entre -40 °C et 150 °C
- -40 °C à 180 °C avec une technologie de surface innovante disponible
- Verrouillage secondaire à trois directions




Bornes mâles et femelles
Les bornes mâles et femelles MCON et HPF sont disponibles avec différentes tailles et configurations (corps propre/lance de verrouillage). Trouvez le modèle qui correspond le mieux à vos besoins pour vos systèmes de connectique en cliquant sur le lien ci-dessous.

Connecteurs MCON
Conçu pour supporter les vibrations et les contraintes mécaniques
Le système de connecteurs MCON de nouvelle génération présente des boîtiers mâles et femelles qui peuvent être rendus étanches et sont capables de résister à des conditions de vibrations extrêmes. Le système est conçu pour les applications électroniques et électriques des véhicules à moteur, où les vibrations et les contraintes mécaniques, à long terme, peuvent affecter la qualité du système de contact.
Caractéristiques
Boîtiers et connecteurs
- Fonction d’assurance de position de connecteur
- Haute fiabilité pour une utilisation à long terme
- Compatible avec les niveaux de vibration élevés
- Excellente conception pour éviter les problèmes de qualité, tout en réduisant les coûts de fabrication et de service
- Dispositif de verrouillage secondaire intégré, livré en position préverrouillée
- Connecteurs fil-à-fil étanches et non étanches (SWS)
- Polarisation, plusieurs détrompages
- Boîtiers modulaires possibles grâce au même niveau de verrouillage secondaire





Boîtiers et connecteurs MCON
La série de connecteurs MCON est disponible dans une variété de tailles et de configurations. Différentes configurations sont disponibles pour des températures allant jusqu’à 150 °C.

Applications MCON