Application
Des solutions de connectivité qui rendent le transfert de signaux radar plus rapide et plus efficace.
Le système de détection et de télémétrie par radio (radar) permet de détecter avec précision les obstacles et d’assurer la navigation de votre flotte même lorsque la visibilité est réduite. Les radars émettent des ondes radio et utilisent le temps nécessaire à leur retour pour calculer la distance, l’angle et la vitesse d’un obstacle. Le développement du radar a commencé avec le transfert de signaux CAN basse tension et a évolué pour atteindre des transferts Ethernet allant de 100 Mbit/s à 1000 Mbit/s. Avec nos produits, vous pouvez vous adapter à la tendance qui consiste à utiliser l’Ethernet haut débit, y compris Gigabit Ethernet.
Concevoir et construire pour pouvoir prendre en charge le nombre croissant de capteurs à haute résolution dans votre flotte.
Mettre en place une vitesse élevée, une large bande passante et une faible latence pour répondre aux exigences de résolution.
Vous fournir la fiabilité et la connectivité dont vous avez besoin pour une grande variété d’applications télématiques.