Connecteur Ethernet étanche
Notre gamme de connecteurs Ethernet enetSEAL+ fournit des connexions fil-à-fil et fil-à-carte robustes en conditions difficiles pour les écrans multifonctions, la télématique, les unités de télémétrie, les modules d’infodivertissement, les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et les contrôleurs d’accès aux médias. Les produits enetSEAL+ peuvent être utilisés pour connecter des caméras externes et des modules de détection afin d’améliorer la vigilance de l’opérateur et de renforcer la sécurité en utilisant des protocoles de communication de transmission de signaux différentiels Ethernet à paire unique. La gamme de produits comprend également des adaptateurs permettant de sécuriser les connexions à travers l’ouverture d’un panneau étanche.
Connecteurs Ethernet enetSEAL+
Ces connecteurs prennent en charge les connexions Ethernet 100 Mbit/s à paire unique conformes au protocole de communication IEEE 802.3bw 100BASE-T1. Ce système de connecteurs permet la transmission et la réception de données de 100 Mbit/s sur un seul câble à paires torsadées non blindées (UTP) avec jusqu’à quatre connexions sur une longueur de 15 mètres. Les connecteurs enetSEAL+ exploitent notre système de bornes MCON 1.2 clean body (CB) qui a fait ses preuves dans le secteur avec les vibrations élevées et sa fiabilité à long terme.
Il permet l’entretien sur le terrain des véhicules utilitaires en conditions difficiles.
UTP
Compatible avec les câbles à paires torsadées non blindées gainés 20 AWG - 22 AWG
MCON
Exploite le système de borne MCON 1.2 CB existant
Caractéristiques du produit
- Jusqu’à 100 Mbit/s en full duplex
- Conforme à la norme IEEE 802.3bw 100BASE-T1
- Protection IP67, IP69K et USCAR2 contre la poussière et l’eau (avec capot)
- Plage de températures de -40 °C à 125 °C
- PoDL classe 3 – 48 volts
- Fonction de verrouillage secondaire intégrée
- Plusieurs options de détrompage

Applications
Nos connecteurs Ethernet enetSEAL+ peuvent être utilisés dans les habitacles et les châssis de véhicules :
Applications dans les habitacles : | Applications dans les châssis : |
---|---|
|
|
Protocoles pris en charge
- 100BASE-T1
- BroadR-Reach