Tendance
Soutenir la croissance mondiale des transports industriels et commerciaux
Les conditions favorables de l’économie ont également stimulé le développement mondial et les investissements indispensables à la revitalisation des infrastructures et de la logistique.
AUTEUR
Par Jean-Paul Gervais, TE Connectivity
Tendances des marchés émergents
Le marché du transport industriel et commercial (ICT) a connu une croissance constante au cours des dernières années. Le marché mondial des véhicules commerciaux était évalué à 1,32 billion USD en 2017 et devrait croître à un TCAC de 7,1 % entre 2018 et 2025. En 2018, l’Amérique Nord représentait plus de 52 % du marché, suivie de l’Asie-Pacifique et de l’Europe. Des tendances telles que la croissance des marchés émergents, la numérisation des véhicules et les réglementations des secteurs favorisant l’électrification des systèmes de véhicules alimentent la croissance du marché.
Ce sont de bonnes nouvelles pour les entreprises dans de nombreux secteurs, ainsi que pour les fabricants d’équipement d’origine (OEM) et les entreprises de maintenance, de réparation et de révision (MRR) qui travaillent avec elles. Alors que le secteur continue de pousser à innover dans de nombreux marchés, les équipementiers OEM et les entreprises MRR peuvent compter sur une croissance dans les années à venir. C'est pour cette raison qu'ils travaillent en étroite collaboration avec les fournisseurs pour renforcer la chaîne d’approvisionnement. Voici ce que les clients attendent des fournisseurs aujourd’hui :
Principaux produits
Des produits très performants
Les équipementiers OEM et les entreprises MRR veulent trouver et mettre en œuvre des produits qui ont démontré des performances exceptionnelles. Pour les utilisateurs industriels, cela signifie recourir à des solutions fiables qui permettent d’exploiter pleinement les machines et équipements lourds dans des environnements difficiles tels que la construction, l’agriculture et l’exploitation, sans subir de pannes coûteuses. Dans d’autres applications, telles que le développement des véhicules électrifiés (VE) et des véhicules semi-autonomes, cela signifie fournir un fonctionnement supérieur pour protéger les personnes. Les connecteurs TE DEUTSCH se sont développés au fil des décennies et sont devenus la norme du marché pour les ingénieurs en raison de leurs performances fiables sur le terrain. Les concepteurs savent qu’ils peuvent compter sur les composants DEUTSCH HDP et DT pour fonctionner de manière fiable pendant des années d’opérations productives dans de nombreux environnements différents. Les ingénieurs et les utilisateurs finaux peuvent ainsi être confiants et disposer de la flexibilité opérationnelle dont ils ont tant besoin.

Soutenir la croissance
Capacité à soutenir la croissance
Les équipementiers veulent que leurs fournisseurs soient en mesure d'adapter l'offre aux demandes saisonnières et cycliques, ainsi qu'à la croissance planifiée ou non des volumes, quel que soit l'endroit où elle se produit dans le monde. Les entreprises MRR veulent garantir la disponibilité mondiale des produits clés dont ils ont besoin pour prendre en charge et réparer les flottes d’équipements locales. TE a répondu à cette demande en ajoutant une nouvelle et considérable capacité mondiale, avec de nouveaux investissements en Asie et en Amérique du Nord. TE dispose d'installations dans le monde entier avec des équipements doubles, ce qui nous permet de fabriquer des produits dans plusieurs régions, à proximité de nos clients. Grâce à cette présence mondiale, TE est en mesure de répondre aux besoins de ses clients en matière de croissance, quelles que soient les conditions du marché et les applications, y compris les applications sur mesure.
Délais
Délais plus courts
Les équipementiers OEM cherchent à réduire les délais pour augmenter la production et répondre aux besoins des clients en matière de rapidité de commercialisation. Ceci est particulièrement important pour les applications pour lesquelles les innovations sont rapides. TE est en mesure de répondre à ces demandes et de fournir aux utilisateurs finaux les connecteurs DEUTSCH dont ils ont besoin pour des applications telles que les suivantes :
- Contrôleurs de groupe motopropulseur
- Systèmes anti-blocage des roues
- Châssis et commandes électroniques de stabilité
- Modules télématiques et d’infodivertissement
- Capteurs, écrans et instrumentation
- Applications de dispositif fil-à-fil et fil-à-carte unique

Axé sur les solutions
Solutions étendues
Parfois, même avoir accès à une large gamme de connecteurs avec plusieurs configurations, styles de montage et sélections de matériaux ne suffit pas. TE étend sa gamme de produits HDP et DT existante avec la possibilité de développer de nouveaux produits ou d’améliorer les solutions actuelles pour des applications personnalisées.

Plus de détails
Pour en savoir plus sur les produits de la série DEUTSCH DT et les produits de la série DEUTSCH HDP20 de TE Connectivity, cliquez sur les liens hypertextes. Découvrez pourquoi nous sommes un leader du marché en termes d'augmentation du nombre de consommateurs et de leur fidélisation grâce à l'extraordinaire fiabilité de nos produits. Exigez l’original : exigez DEUTSCH ! Achetez des produits auprès du distributeur LADD et des distributeurs agréés DEUTSCH.