Tendance
Performant dans les milieux difficiles
Le marché du transport industriel et commercial (ICT) est exigeant : les véhicules de chantier doivent effectuer certaines des tâches les plus exigeantes au monde dans des conditions extrêmes et implacables, tout en offrant une disponibilité opérationnelle maximum sur une longue durée de vie.
AUTEUR
Par Eric Laurer, TE Connectivity
Performance dans les environnements difficiles
Ces véhicules doivent résister à des utilisations quotidiennes prolongées sans être confrontés à des problèmes de performance qui nuisent à la réussite des opérations, telles que la livraison du dernier kilomètre, le brassage du béton et les travaux publics en hauteur. Ils doivent également assurer des services communautaires vitaux, tels que le transport régional en bus, la collecte des ordures et les services de sécurité des pompiers et des ambulances.
Les fabricants d’équipement d’origine (OEM), les fournisseurs et les installateurs de véhicules spécialisés et les entreprises de maintenance, de réparation et de révision (MRR) qui desservent ces marchés exigeants savent que les produits électriques qu’ils proposent doivent fournir des performances supérieures, jour après jour, dans ces conditions éprouvantes. Les temps d’arrêt imprévus dus à des défaillances du système électrique compromettent non seulement les opérations, mais ils peuvent également entraîner pour les propriétaires des véhicules des pertes financières importantes et une perte de temps due aux réparations. TE Connectivity comprend que les clients avisés recherchent les qualités suivantes dans les connecteurs électriques qu’ils achètent :
performance
Des performances solides et reconnues
Les systèmes et applications des transports industriels et commerciaux changent et évoluent constamment. Cependant, les composants que les ingénieurs se procurent doivent être prévisibles : fournir des performances fiables, sûres et éprouvées pour les connexions critiques câble-à-câble et câble-à-appareil dans les véhicules. Les contacts DEUTSCH répondent à ces besoins grâce à des bornes à broches rondes mâles et femelles qui fournissent plusieurs points de contact et des sertissages de haute qualité afin d'obtenir des caractéristiques fiables pour la transmission des données de signal et de puissance. Cette performance est tellement respectée que les contacts et connecteurs DEUTSCH sont couramment utilisés dans les applications sensibles pour la sécurité où la défaillance n’est pas une option. Cela comprend les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) avec des systèmes de technologie de sécurité active de niveau 2 (freinage automatique d’urgence , détection d’objets dans les angles morts, contrôle de la stabilité du véhicule, etc.) dans les camions des classes 4 à 8 et bien au-delà, vers une automatisation totale de la conduite avec des technologies de réseau de capteurs intégrés présentes dans les véhicules semi-autonomes émergents de niveau 4.

Confiance et fiabilité
Fiable et sûr
Les équipementiers et les utilisateurs finaux veulent savoir qu'ils ont affaire à des produits authentiques, comme les connecteurs DEUTSCH HDP et DT de TE Connectivity (TE). Les produits contrefaits créent des incertitudes dans la chaîne d'approvisionnement, constituent un véritable cauchemar pour les ingénieurs en matière de qualité et entraînent des problèmes de performance pour les utilisateurs finaux. Bien que les produits copiés puissent sembler offrir des performances similaires, les problèmes qui se développent au fil du temps peuvent réduire à néant les économies initiales, ce qui nuit à la rentabilité de l'entreprise. Par ailleurs, les contraintes de capacité d'approvisionnement, la régularité d'une pièce à l'autre et les problèmes de fiabilité des produits peuvent nuire aux opérations des OEM et des MRR ainsi qu'à leur statut de fournisseur privilégié, ce qui freine la croissance de l'entreprise. Lorsque la réputation et les performances sont en jeu, les clients avisés insistent sur les connecteurs DEUTSCH.
Polyvalence
Une grande polyvalence pour les applications à usage intensif
Les connecteurs DEUTSCH robustes sont couramment utilisés pour des applications à haut rendement telles que l’agriculture de précision, la construction sensible au facteur temps et les applications d'exploitation cycliques, pour lesquelles les temps d’arrêt imprévus n'ont pas leur place. Les connecteurs DEUTSCH peuvent être utilisés dans des applications rigoureuses où ils sont soumis à des vibrations incessantes et à des températures extrêmes pendant toute leur durée de vie. Les connecteurs DEUTSCH correctement raccordés et connectés peuvent être immergés dans l'eau jusqu'à une profondeur d'un mètre et être soumis aux nombreux lavages effectués au cours des cycles de nettoyage des équipements. Les connecteurs DEUTSCH ne risquent donc pas de développer des fuites ou de perdre leurs connexions électriques, ce qui les rend parfaitement adaptés à une grande variété de fonctions, allant des commandes d'équipements industriels de production d'énergie aux connexions d'accessoires pour la marine commerciale.

Entretien sur le terrain
Simplifier la maintenance sur le terrain
Les connecteurs DEUTSCH HDP et DT de TE sont faciles à entretenir sur le terrain. Les connecteurs peuvent être raccordés sans outil, ce qui les rend faciles à installer. Les joints d'interface peuvent être retirés et remplacés sur le terrain en cas de découverte de dommages compromettants. Il n'est donc pas nécessaire de couper le câblage et de refaire les connexions pour remplacer les connecteurs, ce qui protège les autres dispositifs du système et permet une réparation rapide. Les utilisateurs non spécialisés utilisent couramment l'outillage DEUTSCH largement disponible pour sertir les bornes et câbler rapidement les connecteurs étanches, ce qui permet aux équipements lourds et aux véhicules commerciaux d'être remis en service rapidement sans avoir à se ruiner.

Résister à des environnements très difficiles
Les connecteurs permettent d'isoler les appareils électriques sensibles des effets des vibrations, de l'humidité, de la poussière, de la saleté et des eaux salines au cours des opérations quotidiennes. Ils doivent également résister aux variations de température et de fonctionner de manière irréprochable que ce soit à -55° Celsius dans les nuits arctiques ou à +125° Celsius dans le désert l'été. Les connecteurs DEUTSCH ont un indice de protection IP67 pour l'immersion et IP69K pour le lavage à haute pression lorsqu'ils sont utilisés avec les coques de protection appropriées.
Les connecteurs DEUTSCH offrent la fiabilité renforcée et les performances exigées par les équipementiers OEM et les entreprises MRR pour toutes leurs applications industrielles et commerciales. Les produits DEUTSCH sont depuis plus de 40 ans le système de connexion éprouvé et reconnu par le secteur des véhicules commerciaux et industriels pour de nombreuses raisons. Les connecteurs DEUTSCH bénéficient d'une capacité de production mondiale et offrent un vaste ensemble de produits éprouvés sur le terrain pour les véhicules commerciaux, les machines industrielles, les machines et outils agricoles, les machines de sport motorisé récréatif et les équipements de construction. Ils sont soutenus par l'ingénierie TE, la formation sur les produits DEUTSCH et nos centres de distribution LADD bien connus pour permettre aux clients d’aller de l’avant.
En savoir plus sur les produits de la série DEUTSCH DT et les produits de la série DEUTSCH HDP20 de TE Connectivity. Découvrez pourquoi nous sommes un leader du marché en termes d'augmentation du nombre de consommateurs et de leur fidélisation grâce à l'extraordinaire fiabilité de nos produits. Exigez l’original : exigez DEUTSCH ! Achetez des produits auprès du distributeur LADD et des distributeurs agréés DEUTSCH.