Tendance
Optimiser la productivité des équipements lourds
Les machines lourdes telles que les tracteurs agricoles et les équipements de construction coûtent cher à l'achat, à l'utilisation et à l'entretien.
AUTEUR
Par Jean-Paul Gervais, TE Connectivity
Productivité des équipements lourds
Les machines lourdes telles que les tracteurs agricoles et les engins de chantier coûtent cher à l'achat, à l'utilisation et à l'entretien. Les opérateurs utilisent parfois des équipements d'une valeur d'un million de dollars pour effectuer des opérations critiques, comme des travaux de construction, d'excavation minière et d'agriculture. De leur côté, les véhicules de pompiers et de secours jouent un rôle essentiel en termes de sécurité et de protection des vies humaines.
Les périodes d'indisponibilité inattendues créent un dilemme pour les opérateurs et le personnel de réparation. Si les travaux sont effectués dans des endroits éloignés, il n'est souvent pas possible de renvoyer l'équipement à l'atelier pour qu'il soit réparé. En général, les opérateurs doivent demander une assistance sur le terrain, ce qui entraîne des retards et des coûts dans leurs opérations. Ces coûts comprennent, entre autres, la perte de revenus, la perte de productivité des équipements et du personnel, les coûts des services sur le terrain et les coûts des machines.
Le secteur de la construction, par exemple, souffre généralement d'une faible utilisation des équipements, parfois jusqu'à 60 %, ce qui peut nuire considérablement à la rentabilité des opérations. Si le personnel peut augmenter l'utilisation des équipements de seulement 1 %, il peut contribuer à accroître la rentabilité de 2,75 %.
Installation facile et rapide
Des connecteurs faciles à installer et à réparer
Les connecteurs sont petits mais puissants, alimentant toute une série d'applications, y compris les applications fil-à-fil et fil-à-carte, les capteurs, les lumières, les jauges, les actionneurs, les commutateurs et les solénoïdes utilisés dans les équipements lourds et les véhicules commerciaux. Ce qui nous amène à la question suivante : comment les connecteurs DEUTSCH de TE Connectivity (TE) peuvent-ils contribuer à augmenter le temps de fonctionnement de l'équipement ?

fiabilité
Fiable et sûr
Fiabilité : les connecteurs DEUTSCH sont très fiables et offrent des performances exceptionnelles dans des environnements difficiles et hostiles, pendant des milliers d’heures d'utilisation. Ces produits sont sur le marché depuis plus de 40 ans et se retrouvent sur tous les types d’équipements dans le monde.
Facilité d'entretien
Entièrement réparable
Les composants DEUTSCH DT sont entièrement réparables, avec des outils de démontage standards et faciles à utiliser, qui peuvent être utilisés sur l'ensemble de notre gamme de connecteurs. Les connecteurs DT ont un joint d’interface qui est remplaçable plutôt que d’être collé au boîtier. Cela signifie que les joints des connecteurs DEUTSCH peuvent être remplacés rapidement et à moindre coût, alors que d'autres connecteurs nécessitent le remplacement de l'unité complète, ce qui implique des coûts et des délais plus importants.

Contacts standards
Contacts standards
Les composants HDP et DT utilisent le système de contact standard éprouvé de marque DEUTSCH avec des broches mâles et femelles qui peuvent être serties à l'aide d'outils standard pour créer une connexion étanche fiable. Cela signifie qu’il est plus facile de former le personnel afin qu'il puisse réparer les contacts facilement et systématiquement sur tous les équipements.

Simple à utiliser
Les composants DEUTSCH HDP sont dotés d'un raccord à baïonnette permettant une connexion et une déconnexion rapides. Les composants DT possèdent quant à eux un système de verrouillage fiable et facile à utiliser. Les deux types de produits sont faciles à mettre en œuvre dans un atelier ou sur le terrain.
LLes produits DEUTSCH sont conçus pour offrir des années de service fiable dans des environnements difficiles et soumis à de fortes vibrations. Dans le cas rare où un connecteur ou un joint serait compromis, ils sont faciles à réparer. Le personnel MRO peut utiliser les outils de maintenance de TE et la documentation technique complète disponible pour réparer les fils ou les contacts endommagés et même installer une nouvelle borne et remettre l'équipement en état de fonctionnement. Il n'est pas nécessaire d'attendre les techniciens experts, car la documentation guide les utilisateurs à travers le processus de sertissage et d'installation.
Plus de détails
Pour en savoir plus sur les produits de la série DEUTSCH DT et les produits de la série DEUTSCH HDP20 de TE Connectivity, cliquez sur les liens hypertextes. Découvrez pourquoi nous sommes un leader du marché en termes d'augmentation du nombre de consommateurs et de leur fidélisation grâce à l'extraordinaire fiabilité de nos produits. Exigez l’original : exigez DEUTSCH ! Achetez des produits auprès du distributeur LADD et des distributeurs agréés DEUTSCH.