Tendance
Concevoir des produits aux normes de l'industrie
Les connecteurs utilisés par les fabricants doivent apporter des solutions innovantes qui permettent une flexibilité et une adaptabilité, car ils sont utilisés dans des applications allant des tracteurs routiers de classe 8 aux bateaux pontons.
AUTEUR
Par Andre Metzker, TE Connectivity
Concevoir des produits innovants aux normes du secteur
Les applications industrielles et commerciales nécessitent d'être à la fois innovantes et polyvalentes. Les équipementiers OEM et les entreprises de maintenance, de réparation et de révision (MRR) se développent rapidement grâce à des solutions qui leur permettent de saisir des occasions et de relever les défis liés à l'omniprésence de la connectivité, de la numérisation et de l’électrification. Voici comment les connecteurs DEUTSCH de TE Connectivity (TE) répondent à ces demandes :
Innovation
Large éventail d'options
De nombreux fabricants de composants électroniques proposent une ou deux options de connecteur. TE fournit des centaines de configurations sur l'ensemble de sa gamme DEUTSCH HDP et DT en proposant des produits en versions solides ou embouties et formées, et avec un large choix de finitions de revêtement. Toutes ces options permettent aux équipementiers OEM d’adapter les connecteurs aux besoins uniques des applications et permet aux entreprises MRR de sélectionner les meilleures options pour leurs besoins. Les options sont les suivantes :
- Capot de protection
- Capuchons anti-poussière
- Corps de connecteurs avec ou sans collerette
- Embouts, capots et attaches de montage
- Nombreuses broches et tailles

Solutions polyvalentes
Fournir des solutions polyvalentes
- Gamme complète de dispositions des bornes : TE fournit différentes bornes, tailles de connecteurs et modifications de fonctionnalités, offrant aux équipementiers OEM une grande flexibilité de conception.
- Répondre aux besoins changeants des clients : TE a innové sa gamme DEUTSCH DT pour inclure un ensemble de nouveaux produits tels que les capuchons de fil, les attaches de montage, les joints, les embouts et les capuchons anti-poussière pour répondre aux besoins des clients.
- Un système de contact standard : TE fournit cinq tailles différentes de contacts pour chacun des connecteurs DEUTSCH HDP et DT. Ils comprennent des broches mâles et femelles de taille 4, 8, 12, 16 et 20. Cela signifie qu’il est facile de spécifier, de gérer, d'installer et de réparer les connecteurs.
Flexibilité
Offrir plus de flexibilité aux équipementiers OEM et aux entreprises MRR
- Améliorer les contrôles de fabrication : les équipementiers OEM et les entreprises MRR qui utilisent les produits DEUTSCH savent qu'ils peuvent s’approvisionner en connecteurs de haute performance [GE1] [HL2] dans le monde entier avec toutes les configurations possibles disponibles. Les équipementiers OEM peuvent garantir une production continue sans problème d'approvisionnement, tandis que les entreprises MRR peuvent remettre les véhicules en service plus rapidement.
- Ignifugation : les produits DEUTSCH HDP et DT sont fabriqués à partir d’un matériau renforcé de fibre de verre ignifugé. Par conséquent, ils peuvent être utilisés pour des applications doivent être auto-extinguibles, telles que des applications maritimes en milieu fermé et de chariots élévateurs en intérieur.
- Le respect des nouvelles réglementations : de nouvelles réglementations telles que les normes d’émission des véhicules Euro 6/VI visent à réduire la pollution atmosphérique en imposant des normes d’émission strictes. Les produits DEUTSCH sont utilisés dans des solutions de détection des émissions qui mesurent les flux d’émissions entrants et de post-traitement provenant d'émissions de véhicules lourds et commerciaux, aidant ainsi les équipementiers OEM et les entreprises MRR à répondre aux nouvelles exigences réglementaires.
- 48 V : les séries DEUTSCH HDP et DT peuvent être utilisées dans des applications 48 V.

Pour en savoir plus sur les produits de la série DEUTSCH DT et les produits de la série DEUTSCH HDP20 de TE Connectivity, cliquez sur les liens hypertextes. Découvrez pourquoi nous sommes un leader du marché en termes d'augmentation du nombre de consommateurs et de leur fidélisation grâce à l'extraordinaire fiabilité de nos produits. Exigez l’original : exigez DEUTSCH ! Achetez des produits auprès du distributeur LADD et des distributeurs agréés DEUTSCH.