Connecteurs à haute vitesse robustes : vitesses plus élevées, fiabilité accrue
Nos connecteurs haute fiabilité, hautes performances et haute vitesse pour applications aérospatiales et militaires prennent en charge les normes VITA, les protocoles VPX, l’informatique embarquée et les connexions filaires pour divers protocoles jusqu’à 10 Go/s. Ces produits offrent une intégration transparente du fond de panier aux connexions boîtier-boîtier et vous offrent plus de choix et plus de flexibilité dans la conception de systèmes de nouvelle génération répondant aux besoins SWaP (taille, poids et puissance).
Produits phares :
Connecteurs à haute vitesse robustes
- Connecteur CeeLok FAS-T
- Raccord circulaire CeeLok FAS-T Nano
- Connecteur CeeLok FAS-X
- Connecteur Mezalok (VITA 61)
- Connecteur MULTIGIG RT 2 (VITA 46)
- Connecteur MULTIGIG RT 2-R (VITA 72)
- Connecteur MULTIGIG RT 3
- Connecteur Fortis Zd
- Famille de produits Quadrax
Kit de développement de produits haute vitesse
-
Télécharger le kit de développement de connecteur à haute vitesse robuste
La conception de votre nouvelle application simplifiée. Tout ce dont vous avez besoin pour prendre des décisions éclairées sur les sélections de produits d’interconnexion à haute vitesse, maintenant à portée de main. Obtenez un accès immédiat à la gamme complète de produits haute vitesse de TE pour l’aérospatiale et la défense. Si vous en avez besoin, nous l’avons probablement conçu.
Connecteur CeeLok FAS-T
Connecteur d’E/S circulaire robuste prenant en charge 10 Go/s
Le connecteur CeeLok FAS-T de TE est l’un des connecteurs d’E/S Ethernet 10 Go/s les plus robustes, les plus performants et les plus résiliables sur le terrain sur le marché de l’aérospatiale, de la défense et de la marine. Il a été conçu pour fonctionner dans certains des environnements les plus extrêmes de l’industrie, tout en offrant des économies substantielles de taille et de poids grâce à son petit facteur de forme de taille de boîtier 8. Le motif unique de broche en « T » minimise l’impédance électrique et la diaphonie.
Raccords circulaires CeeLok FAS-T Nano
Connectivité Ethernet flexible, robuste et compacte de 10 Go/s
Les raccords circulaires CeeLok FAS-T Nano de TE utilisent les mêmes boîtiers que nos raccords circulaires Nanonics bien établis et étanches à l’environnement, mais avec un insert amélioré pour prendre en charge les signaux à haute vitesse. Le motif de contact en forme de T à 8 positions permet l’annulation du bruit et le découplage pour minimiser la diaphonie et augmenter l’intégrité du signal.
Connecteur CeeLok FAS-X
La solution haute vitesse pour la livraison de données 10 Gbit/s à l’aide de composants robustes Mil-Spec
Les connecteurs CeeLok FAS-X de TE utilisent des contacts AS39029 fiables et des boîtiers de connecteurs M38999 standard conçues pour les environnements robustes afin de fournir des performances haute vitesse fiables et constantes. La configuration de la broche « X » est conçue pour optimiser l’intégrité du signal. Les connecteurs existent avec des boîtiers en aluminium ou en composite. Les connecteurs CeeLok FAS-X sont des connecteurs à haute vitesse approuvés MIL-DTL-32546.
Ressources
-
Trouver un connecteur CeeLok FAS-T
Parcourir le catalogue électronique
-
Connecteur CeeLok FAS-T (anglais)
Brochure
-
Connecteur CeeLok FAS-T (anglais)
Section Catalogue
-
Raccord circulaire CeeLok FAS-T Nano (anglais)
Brochure
-
Connecteur CeeLok FAS-X (anglais)
Brochure
-
Connecteur CeeLok FAS-T (anglais)
Livre blanc
-
Évaluation des connecteurs pour Ethernet (anglais)
Livre blanc
Connecteur Mezalok
Connecteur mezzanine intégrant un système de contact mini-box « quad-redondant »
Les connecteurs Mezalok sont des connecteurs mezzanine robustes montés en surface intégrant un système de contact mini-boîte « quad-redondant » pour une interface séparable. Disponible en 60, 114 et 320 positions avec des options de hauteur de pile de 10, 12, 15 et 18 mm. La position 114 est conçue pour prendre en charge l’architecture VITA 61 XMC en tant qu’alternative robuste et haute vitesse au VITA 42 XMC 2.0.
Ressources
-
Trouver Mezalok
Parcourir le catalogue électronique
-
Connecteur Mezalok (anglais)
Brochure
-
Connecteur Mezalok (anglais)
Livre blanc
Connecteur MULTIGIG RT 2
Système de connecteur modulaire pour applications VPX prenant en charge des débits de données jusqu’à 10 Gbit/s
Le connecteur MULTIGIG RT 2, la norme pour VITA 46, prend en charge des débits de données allant jusqu’à 10 Gbit/s et représente un énorme pas en avant dans le monde de l’informatique robuste et de la technologie C4ISR. Le système de connecteur modulaire dispose d’un connecteur de fond de panier protégé et utilise une interface sans broche et une conception basée sur des plaquettes à la place des contacts de broche. Le système de connecteurs offre également des fonctions ESD intégrées permettant une maintenance sur le terrain, est extrêmement léger et est entièrement qualifié pour les environnements VITA 46.
Connecteur MULTIGIG RT 2-R
Système de contact quad redondant pour répondre aux protocoles de choc et de vibration VITA 72
Connecteurs MULTGIG RT 2-R conçus pour répondre aux performances environnementales VITA 72, tout en offrant tous les avantages techniques et économiques du VITA 72 VPX. Le système de contact quadruple redondant augmente la fiabilité dans des environnements à fortes vibrations en fournissant deux fois plus de points de contact que notre connecteur MULTIGIG RT 2 standard.
-
Trouver MULTIGIG RT 2 (anglais)
Parcourir le catalogue électronique
-
Trouver MULTIGIG RT 2-R (anglais)
Parcourir le catalogue électronique
-
Produits de niveau carte haute vitesse
Section Catalogue
-
Connecteur MULTIGIG RT 2-R (anglais)
Brochure
-
Connecteur MULTIGIG RT 2-R (anglais)
Livre blanc
Connecteur Fortis Zd
Connecteur de niveau carte pour des applications de performances mécaniques et électriques extrêmes de plus de 10 Gbit/s
Avec des vitesses élevées et une grande fiabilité dans les applications exigeantes, la famille de connecteurs Fortis Zd est conçue pour répondre aux applications à forte intensité de traitement de nouvelle génération. Les connecteurs prennent en charge des vitesses de plus de 10 Gbit/s dans une conception qui permet d’économiser de l’espace et du poids.
Connecteur LRM Fortis Zd
Boîtier robuste de nouvelle génération rendu flexible avec un système léger et modulaire
Le système de connecteurs Fortis Zd LRM est un système de connecteurs modulaire pour les boîtiers robustes de nouvelle génération, des boîtes avioniques aux véhicules terrestres militaires. Il dispose d’un boîtier multibaie robuste et léger, qui accepte le signal numérique haute vitesse, les modules RF de puissance et les modules optiques.
Ressources
-
Trouver Fortis Zd et Fortis LRM
Parcourir le catalogue électronique
-
Connecteur Fortis Zd (anglais)
Brochure
-
Connecteur Fortis Zd (anglais)
Livre blanc
-
Connecteur LRM Fortis Zd (anglais)
Brochure
Famille de produits Quadrax
Systèmes de contacts multi-signaux pour applications à haute vitesse
TE propose le système de contact multi-signaux Quadrax très polyvalent composé de deux paires différentielles (impédance assortie) utilisées avec des câbles Ethernet quadraxiaux et Fibre Channel. Les contacts Quadrax sont disponibles en versions taille de boîtier 8 (à clé), contacts à broche et à douille 24 AWG, sertissage hexagonal et broches de PCB soudables à l'extrémité. Ils sont adaptables à une variété de connecteurs, dont ARINC 600, 404, D-Subminiature et MIL-DTL-38999, et sont conçus pour une utilisation dans des applications haute vitesse telles que Gigabit Ethernet, IEEE 802.3Z et Fibre Channel X3T11.
Ressources
-
Trouver la famille Quadrax
Parcourir le catalogue électronique
-
Famille de produits Quadrax
Catalogue