Simplification des systèmes, amélioration des capacités
Utilisez l’espace efficacement sans sacrifier la fiabilité.
APPLICATION
Chez TE, nous fournissons des sous-ensembles hautement fiables et robustes pour améliorer la distribution de puissance des véhicules terrestres militaires.
Fournir des performances fiables, réactives et efficaces. TE rend la distribution de puissance efficace et gérable. Nous proposons des relais et des contacts avec des courants nominaux d’ouverture/fermeture jusqu’à 2 000 A, des courants nominaux jusqu’à 1 000 A à 28 VCC et 500 A à 900 VCC, et un joint hermétique pour la fiabilité. Nos relais offrent l’une des meilleures combinaisons du secteur en matière de commutation de courant élevé dans des boîtiers compacts et légers. Nos solutions de distribution de puissance contribuent à combattre les dangers potentiels des véhicules de défense terrestre, en aidant à résister à la chaleur du compartiment moteur, aux huiles dures, au carburant et à d’autres solvants, et en maintenant une distribution de puissance efficace dans des conditions difficiles de vibrations et de chocs.
Les véhicules terrestres électrifiés (eGV) constituent le prochain défi pour les véhicules terrestres militaires. Les forces de défense du monde entier conçoivent des véhicules hybrides pour le transport des troupes et des véhicules entièrement électriques pour le soutien rapproché des soldats. Les ingénieurs concepteurs doivent répondre en proposant des produits hautes performances pour permettre la mise en œuvre des caractéristiques de la prochaine génération de véhicules terrestres électrifiés. Des capacités telles que la mobilité silencieuse, les émissions nulles ou réduites et l’alimentation à distance nécessitent des solutions de connectivité robustes et haute puissance conformes aux normes militaires. Découvrez comment les solutions de produits de TE permettent la mise en place de systèmes de propulsion hybride et électrique pour les véhicules terrestres militaires.
Utilisez l’espace efficacement sans sacrifier la fiabilité.
La préparation des forces commence par la fiabilité. Une mobilité maximale, une meilleure connaissance de la situation et des solutions précises d’acquisition de cibles et de tir nécessitent de nouveaux niveaux de traitement et de contrôle perfectionnés de systèmes allant des télémètres laser au positionnement de la tourelle. Ils nécessitent une utilisation efficace de l’espace sans sacrifier la fiabilité, ajouter un poids inutile ou compromettre l’efficacité de la mission.
Face à la complexité croissante des systèmes d’armes, nous contribuons à simplifier les interconnexions, à augmenter les performances et à améliorer la fiabilité pour obtenir une plus grande précision, une réponse plus rapide et de meilleures communications.
Rien n’est plus important sur ou hors du champ de bataille que des systèmes fiables. Le contenu électronique des systèmes du soldat et des équipements de défense au sol se développe considérablement et l’espace reste limité. Comme les systèmes deviennent de plus en plus sophistiqués, faites confiance à TE pour proposer des solutions avancées capables de soutenir la mission.
Les solutions intégrées visent à simplifier l'activité d'approvisionnement en réduisant de manière significative le nombre de références introduites et en rationalisant la chaîne d'approvisionnement pour les produits TE Connectivity (TE) et nos clients. Nous y parvenons grâce à une utilisation élevée du contenu TE, des conceptions TE et des conceptions clients, ainsi que du contenu personnalisé, afin de fournir aux clients la meilleure solution possible.