Tendance
Connecteurs et interconnexions TE pour les missiles intercepteurs
TE vous permet de minimiser la taille des connecteurs et des interconnexions des missiles intercepteurs afin d’optimiser l’espace à l’intérieur du missile et de maximiser la portée de lancement.
Les missiles intercepteurs sont également des éléments essentiels des systèmes de défense.
- Détection des menaces entrantes sur terre, en mer ou dans les airs
- Suivi des menaces
- Destruction des menaces avant qu’elles n’atteignent leurs cibles
Éléments de la conception d’un missile intercepteur
Quels que soient le type de missile, sa portée et sa cible, chaque missile intercepteur s’appuie sur divers systèmes intégrés afin d’être prêt à fonctionner dès qu’une menace est détectée. Chacun de ces systèmes est composé d’une multitude d’assemblages et de sous-ensembles qui fonctionnent en harmonie pour garantir la réussite de la mission du missile.
L’unité de traitement de guidage (GPU), par exemple, est le cœur du missile qui détecte la menace entrante et dirige le missile vers sa cible. L’unité de guidage est connectée à un ou plusieurs capteurs autodirecteurs qui utilisent le radar, l’imagerie infrarouge et autres technologies afin de localiser la cible du missile intercepteur. Parallèlement, le missile entrant peut également utiliser des brouilleurs radar et d’autres contre-mesures pour contrecarrer la détection. L’intercepteur doit donc être équipé de plusieurs options de capteurs et être capable de passer rapidement d’une option à l’autre pour rester sur la cible. Chacun de ces capteurs nécessite un système électronique distinct qui doit fonctionner parfaitement dans des conditions extrêmes.
Au-delà du système de guidage et des capteurs de recherche, plusieurs connecteurs sont intégrés dans chacun des autres sous-ensembles, tels que l’unité de mesure inertielle, la batterie, le système de manœuvre aérodynamique et le système de contrôle d’attitude. C’est pourquoi il est essentiel de choisir les bons connecteurs pour garantir de bonnes performances au missile intercepteur.
Choisir les meilleurs connecteurs
Le type et la taille des connecteurs font partie des éléments contraignants de la conception du missile intercepteur de défense. Minimiser la taille des connecteurs, sans compromettre la robustesse, et adopter une approche d’architecture de système pour la conception permet de tirer le meilleur parti de l’espace limité à l’intérieur du missile.
Presque tous les éléments de la conception d’un missile intercepteur sont soumis à une analyse de la taille, du poids et de la puissance (SWaP). Minimiser les exigences SWaP pour chaque composant permet de maximiser la portée du missile.
La plupart des fabricants de missiles mettent en œuvre des solutions basées sur des connecteurs rectangulaires de petite taille, notamment des connecteurs conformes aux normes MIL-DTL 83513 et MIL-DTL-32139. Ces normes spécifient des connecteurs communs, définissent les exigences de performance et de test, et permettent une conception commune. TE Connectivity (TE) propose une large gamme de connecteurs Micro-D qui répondent aux normes MIL.
TE propose également une classe spéciale de connecteurs, qui vont au-delà des performances de la norme MIL pour inclure des caractéristiques d’étanchéité supplémentaires, un blindage amélioré ou différentes dispositions des broches de connecteur. Ces connecteurs sont capables de gérer un mélange de signal et de puissance, ce qui n’existe pas dans la norme MIL.
La gamme de connecteurs Nanonics de TE est d’une taille inférieure aux connecteurs Micro-D. Les connecteurs Nanonics sont généralement utilisés pour interconnecter les différentes cartes de circuits imprimés (PCB), les capteurs de recherche et autres sous-ensembles que l’on trouve dans le système de guidage du missile intercepteur. Utiliser un connecteur nanonique peut permettre de réduire la taille et le poids d’une interconnexion classique et d’intégrer des conceptions électroniques plus complexes dans le missile.
Une fois que vous avez sélectionné le connecteur TE qui répond le mieux à vos besoins, nos ingénieurs peuvent vous aider à créer des solutions d’interconnexion optimales.
Création d’interconnexions complètes pour les missiles intercepteurs
Notre force est de pouvoir vous fournir tous les éléments de base nécessaires à la conception et à la construction d’interconnexions conformes aux spécifications de votre missile ou de vous fournir un assemblage de câble complet. En commençant par les connecteurs en tant qu’éléments de base, nous pouvons concevoir les interconnexions entre les boîtiers électroniques qui connectent et contrôlent le guidage, les capteurs et autres systèmes critiques du missile. Nous fournissons les connecteurs à chaque extrémité du câble, les fils et les câbles entre les connecteurs, les tresses, les capots et les gaines pour créer un assemblage de câbles conçu pour répondre aux exigences rigoureuses des applications militaires.
Avec une large gamme de produits, soutenu par des ingénieurs compétents ayant de l’expérience dans un large éventail d’industries, vous pouvez faire confiance à TE pour vous fournir les connecteurs qui respectent ou dépassent les exigences des normes MIL. Les fabricants de missiles et les sous-traitants comptent sur TE pour assurer une conception homogène du missile, de la tête à l’empennage.
Contactez TE pour obtenir des informations sur les solutions technologiques pour les systèmes de défense
TE propose plus que de simples produits pour vous aider à connecter un point A à un point B. Les ingénieurs TE sont disponibles pour vous aider à trouver les meilleures solutions pour votre projet. TE continue d’investir dans des solutions qui répondent aux besoins des fabricants et des sous-traitants du secteur de la défense aujourd’hui et anticipent les demandes de demain en matière d’interconnexions fiables et robustes. Contactez TE pour discuter avec l’un de nos ingénieurs au sujet des solutions pour votre prochain projet de développement ou de conception de missiles.
Principaux points à retenir
- Les missiles intercepteurs s’appuient sur des connecteurs critiques dans chaque sous-ensemble pour détecter, suivre et détruire les menaces entrantes avant qu’elles n’atteignent leurs cibles.
- Minimiser les exigences SWaP des connecteurs, sans compromettre la robustesse, permet de maximiser l’espace disponible à l’intérieur du missile et sa portée.
- Les connecteurs Micro-D et Nanonics de TE respectent ou dépassent les performances des normes MIL-DTL-83513 et MIL-DTL-32139 pour aider les fabricants et les sous-traitants des missiles à concevoir des solutions d’interconnexion optimales.
- TE propose plus que de simples produits pour vous aider à connecter un point A à un point B. Les ingénieurs TE sont disponibles pour vous aider à trouver les meilleures solutions pour votre projet.