APPLICATION
Produits conformes aux normes VG pour le domaine militaire
La compatibilité, la fiabilité et les performances sont primordiales dans le domaine de la défense.
Votre fournisseur pour les produits répondant à la norme VG
Les normes militaires allemandes VG sont des exigences techniques et technico-économiques rigoureuses pour les produits et les procédures dans le secteur de la défense. Ces normes pour les dispositifs de défense sont publiées par l’Office fédéral allemand de l’équipement, des technologies de l’information et du soutien en service de la Bundeswehr (BAAINBw).
Après des tests approfondis, les pièces de TE Connectivity sont certifiées conformes aux normes VG car elles répondent aux spécifications de performance et de fonctionnement définies par BAAINBw. Une requalification est effectuée à intervalles réguliers pour s’assurer que nos produits continuent à répondre à ces normes élevées.
Les normes VG sont comparables aux normes militaires américaines (MIL-STD ou MIL-SPEC). Elles sont également reconnues par les pays alignés sur l’OTAN (Organisation du traité de l’Atlantique Nord), notamment (l’Office fédéral des marchés publics de défense) et le Ministerie van Defensie (Pays-Bas).
La connectivité à bord des navires militaires

Les solutions d’interconnexion pour une frégate de premier rang dépendent de composants de haute performance qui doivent être conformes aux normes VG. Les systèmes d’interconnexion les plus importants comprennent : la passerelle de commandement/le contrôle de tir ; l’hébergement de l’équipage ; les moteurs ; les détecteurs d’incendie ; la distribution de puissance ; le système de radar/navigation ; la radio, les capteurs, le brouillage et le guidage ; les communications par satellite ; l’autodéfense ; les sonars ; et l'armement.

Faisceaux de câbles intégrés System
Les faisceaux de câbles intégrés System de TE ont été développés pour une large gamme d’applications industrielles et de défense. Chaque système se compose d’éléments compatibles, comprenant :
- Fils et câbles
- Tresse de blindage EMI
- Composants thermorétractables
- Adhésifs
- Accessoires pour connecteurs
Tous les composants sont testés individuellement et comme partie intégrante d’un système assemblé, ce qui permet de garantir la fiabilité des performances.
System 25
Le System 25 de TE a été conçu pour être robuste, flexible, résistant aux fluides, pour fonctionner sur une large plage de températures allant de -75 °C à +150 °C et avec d’autres propriétés visant à améliorer les performances du système. Les composants du System 25 sont particulièrement adaptés aux véhicules militaires, aux applications aérospatiales et marines, ainsi qu’aux équipements de communication et d’essai. Ils sont également utilisés dans le domaine de l’automobile et du sport automobile. Les matériaux des composants du System 25 sont résistants à la plupart des carburants, huiles et graisses militaires couramment utilisés jusqu’à +70°C. Ces matériaux sont sont ignifugés et autoextinguibles.
System 100
Le System 100 de TE a été conçu pour apporter des caractéristiques sans halogène et à faible risque d’incendie (LFH). Il est particulièrement adapté aux espaces d’habitat confinées des applications militaires, industrielles et civiles. Avec une température de fonctionnement de -40 °C à +105 °C, les composants du System 100 sont largement utilisés dans les navires et sous-marins, mais aussi dans le domaine ferroviaire et celui des transports publics. Ces composants sont résistants à toute une gamme de carburants, d’huiles et de graisses. Ils sont conçus pour assurer l’étanchéité à l’environnement, réduire les contraintes et être flexibles. Leurs caractéristiques zéro halogène et LFH garantissent un faible indice de toxicité, une faible émission de fumée et une faible émission de gaz corrosifs.
System 200
Le System 200 de TE a une température de fonctionnement de -55 °C à +200 °C. Il a été conçu pour les applications nécessitant une immersion permanente dans des fluides à haute température, tels que les carburants, les huiles et les graisses militaires. Ce système présente d’autres avantages : étanchéité à l’environnement, flexibilité et ignifugation élevée.
La connectivité à bord d’un hélicoptère d'attaque

Les solutions d’interconnexion pour les appareils militaires dépendent de composants de haute performance qui doivent être conformes aux normes VG. Les systèmes d’interconnexion les plus importants comprennent : l’avionique, la caméra et les capteurs, le cockpit, le contrôle, le train d’atterrissage, la distribution d’énergie et les moteurs, l’autodéfense, le relais de démarrage, la surveillance et l'armement.

Fils et câbles VG 95218
Fils et câbles VG 95218
Les fils et les câbles de TE sont adaptés pour résister à des environnements et à des applications difficiles, tout en répondant à un certain nombre de spécifications militaires mondiales. Les fils et câbles Raychem sont munis d’un certificat d’approbation conforme aux normes VG 95218.
Produits thermorétractables VG 95343
Produits thermorétractables VG 95343
Grâce à la technologie pionnière de réticulation mise au point par les scientifiques de TE pour améliorer les performances des matériaux, nos produits thermorétractables répondent aux spécifications militaires mondiales et offrent une protection dans les environnements difficiles et les applications exigeantes dans le monde entier. Les composants thermorétractables des System 25 et System 100 de TE sont certifiés VG 95343.