commande de vol et train d’atterrissage

APPLICATION

Sous-ensembles de commandes de vol et de trains d’atterrissage

Nous proposons des connecteurs de haute qualité pour les systèmes de commandes de vol mécaniques, hydrauliques et électriques, ainsi que pour les composants des trains d’atterrissage des avions militaires.

Volez avec un niveau de confiance plus élevé. Les commandes de vol modernes combinent des systèmes mécaniques, hydrauliques et, de plus en plus, des systèmes de commandes de vol électriques pour gérer les gouvernes, le train d’atterrissage et d’autres mécanismes. À mesure que la sophistication de ces commandes augmente, les exigences en matière de vitesses de traitement plus rapides et de solénoïdes, de capteurs et d’actionneurs plus compacts, plus légers et plus fiables augmentent également.

SYSTÈMES DE COMMANDES DE VOL

Assurer un fonctionnement parfait de l’ensemble

Missions stratégiques de vol et de ciblage de précision.

Alors que la section de recherche/guidage permet de suivre la mission jusqu’à la cible, le boîtier de commande électronique remplit la fonction de base consistant à maintenir le missile sur sa trajectoire.  Les commandes de vol doivent surveiller la dynamique de la cellule et ajuster les paramètres de vol. Les systèmes de contrôle de vol s’occupent de chaque section du missile. Ils doivent être bien protégés contre les interférences électromagnétiques, non seulement générées au sein du système, mais aussi à partir de sources de contre-mesures externes. De plus en plus, les commandes sont réparties afin de rapprocher l’intelligence des capteurs et des actionneurs. Des communications fiables et à haut débit entre les différents sous-systèmes sont donc essentielles.