LED dans l’éclairage extérieur
Les lampadaires LED d’aujourd’hui sont des systèmes électroniques dont les objectifs vont bien au-delà de la simple alimentation des LED. Découvrez-en davantage ci-dessous et contactez-nous dès aujourd’hui pour une consultation sur la conception.
AUTEUR
Ronald M. Weber, ingénieur, expert de l’industrie
e n’est un secret pour personne que les LED haute puissance ont révolutionné le secteur de l’éclairage. On peut soutenir que cela n’est nulle part plus évident que dans l’éclairage extérieur. Presque toutes les grandes villes s’efforcent de réorganiser leurs systèmes d’éclairage extérieur afin de profiter des coûts de maintenance réduits, du rendement énergétique et de la contrôlabilité de l’éclairage extérieur à base de LED.
Pour le concepteur de produits d’éclairage extérieur, notamment de lampadaires, on peut dire qu’il ne s’agit plus du luminaire à incandescence d’antan. Ce n’est plus un appareil CA pour lequel il suffit d’alimenter une lampe qui, dans sa pire version, dégage 90 % de chaleur et 10 % de lumière. L’ensemble des compétences électriques normales du concepteur a évolué grâce à une meilleure connaissance de l’électronique numérique, de l’alimentation des LED à courant constant, des différentes techniques de communication avec et sans fil, de la conception de l’alimentation électrique, de l’intégration de capteurs et à un grand nombre de normes et certifications différentes.
Les lampadaires LED d’aujourd’hui sont des systèmes électroniques dont les objectifs vont bien au-delà de la simple alimentation des LED.
Bien que des connecteurs normaux puissent être utilisés, ils sont loin d’être optimaux dans de nombreux cas, de sorte que l’utilisation de connecteurs spécialisés conçus spécifiquement pour l’éclairage public est désormais la norme. Même l’omniprésente prise femelle de commande photo NEMA/ANSI présente sur la plupart des lampadaires a changé pour s’adapter à la nature électronique numérique du lampadaire et des commandes. Dans de nombreux cas, des filtres CPL qui n’étaient jamais nécessaires dans les anciennes conceptions sont désormais mis en œuvre dans les lampadaires pour supprimer les émissions numériques et minimiser la sensibilité aux bruits de ligne électrique externes.