![capteurs pour les pompes à insuline](/content/dam/te-com/images/sensors/global/story-hero-rendition/insulin-pumps-1024x400.jpg/jcr:content/renditions/hero-story.jpg)
Application
Capteurs pour les pompes à insuline
La surveillance constante de l’état de santé et le contrôle des micro-doses de nutriments ou de médicaments s’avèrent bénéfiques pour la santé des patients. Cependant, les patients doivent avoir la liberté de mener une vie normale en dehors d’un établissement médical.
Pour améliorer la qualité de vie des patients tout en réduisant la charge qui pèse sur les établissements de santé, la mobilité médicale s’impose progressivement. Des capteurs précis et fiables entraînent des pompes portables dont la fonction est vitale, tandis que la technologie progresse sur la voie de la miniaturisation et de l’automatisation des appareils portables médicaux. Les pompes à insuline imitent une fonction pancréatique saine en régulant le sucre dans le sang. Les premières pompes à insuline avaient la taille d’un sac à dos. Aujourd’hui, la technologie et les capteurs MEM permettent de surveiller la glycémie et de contrôler l’insuline de façon efficace au moyen d’appareils portables intelligents plus petits qu’un smartphone. Ces systèmes médicaux évitent aux patients de devoir s’administrer de multiples piqûres et injections quotidiennes. Les pompes médicales mobiles nécessitent des capteurs fiables et précis incorporés dans un petit boîtier économe en énergie. Une pompe sûre recueille et communique des données précises. Elle doit donc être à la fois sensible et robuste. Par exemple, deux types de jauges de contrainte sont utilisés pour détecter les blocages lors de l’administration d’insuline : les jauges à feuille collée et les jauges à semi-conducteurs. Les jauges à semi-conducteurs, comme le modèle FX29 de TE, sont 75 fois plus sensibles. Cette technologie MEMS offre une structure porteuse plus rigide et un niveau de contrainte plus faible, tout en multipliant par 10 le rendement. La technologie MEMS intègre davantage de capteurs et de valeur ajoutée dans les appareils portables médicaux. Les pompes intelligentes d’aujourd’hui peuvent détecter les blocages (capteurs de force), les bulles d’air (capteurs à ultrasons), le volume et le débit (capteurs de position), etc. Les fabricants doivent fournir des capteurs précis et fiables qui résistent à la fatigue et à la dérive, et qui offrent une stabilité à long terme dans un secteur hautement réglementé, pour des clients qui exigent des solutions économiques. Heureusement, les capteurs Microfuse de TE peuvent améliorer la surveillance et l’administration d’insuline pour les 350 000 à 500 000 personnes qui utilisent actuellement des pompes à insuline aux États-Unis. Le marché des pompes à insuline devrait dépasser 8 milliards de dollars d’ici 2027, or nous disposons de l’expérience et de l’expertise nécessaires pour continuer à produire les capteurs médicaux offrant le meilleur rapport qualité-prix dans le secteur des soins de santé.
![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)
![](/content/dam/te-com/images/sensors/global/image-row/gray-bar-1440x40.png)