Application
SUIVI ET TRAITEMENTS DES PATIENTS
Entre les soins à domicile et les établissements médicaux, le secteur médical continue d’évoluer et introduit de nouvelles exigences pour les équipements médicaux utilisés dans le diagnostic, le suivi et le traitement des patients.
C’est notamment le cas pour les applications médicales comportant des outils de surveillance des signes vitaux, des équipements de pompes médicales, des appareils respiratoires et des technologies mini-invasives. Ces applications évoluent sous l’influence de l’internet des objets (IoT), qui se développe et vient compléter l’écosystème actuel des soins de santé, toujours plus connecté. Les capteurs sont au centre de cet écosystème connecté puisqu’ils permettent de recueillir des données précises grâce auxquelles les professionnels de la santé et les patients ont accès à des informations vitales sur l’état de santé actuel.


APPLICATIONS MÉDICALES DE SURVEILLANCE ET DE TRAITEMENT




-
Pompes médicales
Les pompes à perfusion, d’hémodialyse et de surveillance du débit sanguin sont des technologies vitales pour certains états de santé critiques. Ces systèmes de pompes médicales intègrent des capteurs qui vérifient la continuité du flux, détectent les occlusions, détectent les bulles dans les lignes externes et mesurent les niveaux de liquide.
-
Équipement peu invasif
Qu’il s’agisse d’assurer la surveillance non invasive de la pression artérielle ou de réaliser des procédures chirurgicales mini-invasives, de nombreux outils et équipements médicaux nécessitent des modes d’utilisation moins invasifs. Des capteurs de force, de pression, de température et autres prennent des mesures précises et fiables qui assurent le bon fonctionnement de l’équipement utilisé pour surveiller le patient.
-
Soins respiratoires
Les ventilateurs aspirent et insufflent l’air respirable dans les poumons au travers d’une voie aérienne artificielle (ventilation invasive) ou via un masque facial (ventilation non invasive). Comme il y a un échange d’air entre la machine et le système respiratoire, des capteurs de pression, de température, de position, de vibration et de CO2 sont utilisés pour surveiller et gérer le système de ventilation.
-
Surveillance des signes vitaux
Les signes vitaux sont les indicateurs standard pour évaluer l’état de santé d’un patient. La température corporelle, le pouls, la fréquence respiratoire et la pression artérielle sont les quatre signes vitaux les plus utilisés pour déterminer l’état de santé d’un patient. Éléments centraux du système de surveillance des signes vitaux, les capteurs assurent en continu la surveillance et le suivi de l’état de santé.

L'intégration des capteurs dans ces applications médicales connectées permet de réduire les coûts, d'améliorer les résultats et de gérer l'état de santé des patients grâce à des informations fondées sur des données, ce qui contribue à améliorer la qualité des soins prodigués aux patients. De plus, ces technologies de capteurs permettent non seulement de surveiller les équipements et les outils médicaux, mais aussi de contrôler physiquement les fonctions internes du patient pendant les procédures médicales. Par conséquent, ces capteurs doivent répondre à de nombreux critères pour pouvoir être intégrés dans une application médicale dans le contexte actuel des soins de santé. Parmi ces critères figurent un conditionnement durable qui résiste aux conditions médicales difficiles, un conditionnement ultra-compact pour les applications présentant des contraintes d’espace, le traitement numérique du signal pour améliorer la détection intelligente, de faibles besoins en énergie et l’intégration multi-capteurs afin d’effectuer différents types de mesures. Grâce à l'intégration de ces technologies dans les capteurs médicaux, les capteurs sont de plus en plus souvent présents dans les différentes applications de notre vie quotidienne. Les données recueillies par les capteurs aident les professionnels de la santé à analyser plus rapidement et plus précisément les situations critiques et permettent aux patients d’être mieux informés de l’évolution de leur état de santé. Dans de nombreuses applications médicales, allant des systèmes non invasifs de surveillance de la pression artérielle aux unités portables de ventilation à domicile, les capteurs envoient vers le cloud des données et des informations localisées pour mieux servir les patients, les professionnels de la santé et le secteur médical.

Internet des objets médicaux
(IoMT)
-
Capteurs IoMT
Les capteurs permettent de recueillir des données dans diverses applications médicales afin de changer la façon dont les patients sont traités et suivis. Découvrez comment TE Connectivity (TE) utilise les technologies des capteurs dans le domaine de l’IoMT pour assurer un avenir en meilleure santé.