capteurs pour les pompes médicales

Application

CAPTEURS POUR LES POMPES MÉDICALES

Les pompes à perfusion, l'hémodialyse et la surveillance du débit sanguin sont des technologies vitales pour survivre à certaines conditions médicales comme les douleurs chroniques ou le diabète.

Le corps humain et les dispositifs médicaux d'assistance ont besoin que les liquides circulent en continu et sans interruption au travers des pompes médicales. Les systèmes de pompes médicales offrent plus de fiabilité que l'administration manuelle de liquide, car ils peuvent être automatisés de façon à administrer une dose programmée à des intervalles définis, réduisant ainsi le risque d'erreur humaine. Les machines de dialyse, les pompes à perfusion, les pompes à insuline et les seringues sont à l'avant-garde des thérapies utilisant des pompes médicales pour administrer par voie intraveineuse des nutriments, des médicaments et des analgésiques directement dans la circulation sanguine d'un patient. La majorité des pompes sont installées près du lit du patient, tandis que d'autres sont conçues pour être transportables ou même portées sur soi, ce qui est plus pratique et plus agréable pour le patient. Toute défaillance des pompes pourrait avoir des conséquences néfastes pour la sécurité des patients. C'est pourquoi des pompes intelligentes ont été conçues afin d'alerter les utilisateurs en cas de bulle d'air ou de blocage empêchant les liquides d'arriver au patient. Les pompes intelligentes fournissent de meilleures données cliniques aux professionnels de la santé grâce à l'utilisation de capteurs. 

capteurs pour les pompes à dialyse
capteurs pour les pompes à perfusion
capteurs pour les pompes à insuline
capteurs pour les seringues

Des capteurs sont intégrés pour confirmer la continuité du flux, détecter les occlusions, détecter les bulles dans les lignes externes et mesurer les niveaux de liquide dans les pompes médicales. Ces capteurs robustes sont nécessaires pour fournir des performances précises et fiables afin d'assurer la confiance dans les performances du système. Nous proposons des technologies de détection de force, de pression, de position, de température et à ultrasons qui assurent la fiabilité du fonctionnement et des performances d'une large gamme d'applications de diagnostic et de traitement médical. Nos capteurs pour les pompes médicales sont adaptés aux environnements exigeants et offrent une grande précision et un temps de réponse rapide. Grâce aux dizaines d'années d'expérience acquises dans l'industrie et à nos capacités de personnalisation, nous sommes un leader dans le secteur médical et les artisans d'un avenir plus sûr, durable, productif et connecté.