Application
CAPTEURS POUR LES POMPES À SERINGUES
La technologie des capteurs offre de nouveaux degrés de précision dans les pompes à seringues. Pour réduire les coûts et accroître la qualité des soins de santé, les pompes médicales utilisent différents capteurs qui améliorent la précision et la sécurité de l’automatisation médicale et offrent de nouvelles fonctionnalités.
Il est difficile pour le personnel médical, déjà surchargé de travail, d’assurer l’administration constante de nutriments et de médicaments. La technologie fournit des solutions automatisées, mais dans ce secteur hautement réglementé, l’adoption de nouvelles technologies est plus lente que sur d’autres marchés. Il existe différents modèles de pompes à seringues, mais ces dispositifs sont généralement équipés d’un système de contrôle, parfois appelé « cerveau », contrôlant un ou plusieurs canaux. Chaque canal contient une pompe et une seringue. Le « cerveau » peut contrôler chaque pompe à seringue individuellement. Ce type de système permet d’administrer de petites doses (microlitres ou même picolitres) de nutriments ou de médicaments. Bien que chaque partie de la pompe soit vitale pour administrer des soins aux patients, le « cerveau » a besoin des données des capteurs pour offrir un meilleur contrôle et plus de fonctionnalités. Les quantités de liquide sont fixées par les fournisseurs, qui proposent une dose d’entretien mais peuvent aussi proposer des doses bolus. Les capteurs de position améliorent la précision des pompes à seringues. La détection de la position du moteur, du débit et des seringues vides permet de vérifier que les quantités définies sont administrées comme prévu par le fournisseur. Les capteurs améliorent également la sécurité des patients en détectant les bulles (capteurs à ultrasons) et les blocages (capteurs de force) dans les pompes et les tubes médicaux. Ces capteurs doivent fonctionner avec la pompe, avoir des temps de réponse rapides et s’intégrer facilement au système logique. Par exemple, nos capteurs à ultrasons AD-101 sont non invasifs, fournissent des temps de réponse inférieurs à 2 ms et ont un niveau logique de sortie TTL de 3,3 V. De plus, un LED sur l’appareil fournit une indication visuelle pour la détection des bulles. Les données de la pompe et l’intégration de la pompe sont essentielles pour la documentation automatisée et sont intégrées dans les apports et les excrétions du patient. Des capteurs médicaux précis et fiables offrent des solutions économiques et des fonctionnalités à valeur ajoutée. Depuis des années, notre expérience et notre chaîne d’approvisionnement efficace ont permis de satisfaire ces exigences et de générer les bénéfices recherchés dans le secteur médical, dans les délais et le budget impartis.