sommeil

Capteurs dans les applications de suivi du sommeil

Découvrez comment différentes technologies de détection permettent de collecter des données utiles à l’étude du sommeil.

L’importance du sommeil

Le sommeil permet à l’esprit et au corps de se reposer. La quantité et la qualité de sommeil peuvent améliorer la mémoire, la compréhension, l’apprentissage et l’humeur, tout en développant les muscles après un effort. L’étude du sommeil permet d’identifier des voies d’amélioration chez les patients qui souffrent de troubles du sommeil.

Capteurs de surveillance

barre orange
vide
capteur piézoélectrique suivi du sommeil

Le film piézoélectrique est un film de PVDF (fluorure de polyvinylidène) fin et transparent qui combine flexibilité, faible densité, légèreté et robustesse mécanique. Le film peut être fabriqué en différentes épaisseurs et tailles. Il peut être fixé directement à la surface sans affecter le mouvement mécanique des pièces mécaniques. Le film piézoélectrique offre différents avantages : large bande de fréquences, large plage dynamique et sensibilité haute tension.

 

Le film piézoélectrique offre une faible impédance acoustique. Son impédance acoustique est plus proche de celle de l’eau, des tissus et d’autres matériaux organiques. Une correspondance d’impédance proche permet d’obtenir une transduction plus efficace des signaux sonores dans l’eau et les tissus biologiques.

 

Le capteur de sommeil à film piézoélectrique de TE Connectivity (TE) 10184000-01, avec fonction de suivi du sommeil) surveille la fréquence respiratoire, la fréquence cardiaque, l’activité physique, la durée de sommeil profond et de sommeil léger, ainsi que d’autres paramètres. Le film piézoélectrique se place sous le matelas et n’est donc pas en contact avec le patient, ce qui pourrait perturber son sommeil.

Capteur de pression MS5837

Les appareils portables intelligents sont également utilisés dans les applications de suivi du sommeil.  La combinaison des données de fréquence cardiaque et des mouvements permet de suivre les cycles de sommeil sur des appareils personnels pour que les utilisateurs puissent avoir un aperçu de leurs habitudes de sommeil.  Les capteurs altimétriques numériques continuent de se développer et de s’améliorer en utilisant le blindage du signal pour résister à des conditions telles que l’exposition à la transpiration et aux interférences électriques.

barre orange