Produits
Article
site pétrolier pour VRU

Application

Capteur de pression bidirectionnels

TE propose des capteurs de pression bidirectionnelle basse pression pour diverses applications.

Fabriqués en acier inoxydable 316L, les capteurs de pression peuvent être fabriqués avec une sécurité intrinsèque ou pour être non incendiaires. La plage de mesure bidirectionnelle est courante pour les applications basse pression où la pression positive et négative doit être surveillée.  Le système, tel qu’une unité de récupération de vapeur en boucle fermée (VRU), peut générer une pression négative lorsque la température ambiante change. Le code d’option « 421 » à la fin d’un numéro de modèle standard définit la plage bidirectionnelle. Avec l’augmentation des contrôles des émissions et l’utilisation des systèmes SCADA pour la surveillance à distance, la mesure de la pression des gaz d’échappement à basse pression a été une option peu coûteuse offrant une forte valeur.  Les unités de récupération de vapeur (VRU) surveillent et récupèrent les vapeurs telles que le méthane dans les applications pétrolières.  Le capteur surveille la pression positive de la vapeur dans le réservoir ainsi que l’aspiration pendant le processus de récupération.

Pressions courantes

Mesure de pression 
Plage PSI nominale

Code de mesure avec

Code d’option 421

± 70 millibars ~ ± 1,015 PSI 00070M
± 150 millibars ~ ± 2,176 PSI 00150M
± 350 millibars ~ ± 5,076 PSI 00350M
± 1 050 millibars ~ ± 15,23 PSI 01050M

Exemple

En utilisant la mesure de pression ± 70 millibars comme exemple avec un signal de sortie 4-20 mA, l'émetteur-récepteur aurait un signal de sortie comme suit :

Sortie Pression
4 mA - 70 millibars
12 mA 0 millibar
20 mA + 70 millibars
pression manométrique et étalonnage bidirectionnel
L’exemple montre un signal de sortie 4-20 mA étalonné pour une plage de pression de 0 à 1 PSI par rapport à une plage de pression de - 1 à 1 PSI.
site pétrolier pour VRU

Application

Capteur de pression bidirectionnels

TE propose des capteurs de pression bidirectionnelle basse pression pour diverses applications.

Fabriqués en acier inoxydable 316L, les capteurs de pression peuvent être fabriqués avec une sécurité intrinsèque ou pour être non incendiaires. La plage de mesure bidirectionnelle est courante pour les applications basse pression où la pression positive et négative doit être surveillée.  Le système, tel qu’une unité de récupération de vapeur en boucle fermée (VRU), peut générer une pression négative lorsque la température ambiante change. Le code d’option « 421 » à la fin d’un numéro de modèle standard définit la plage bidirectionnelle. Avec l’augmentation des contrôles des émissions et l’utilisation des systèmes SCADA pour la surveillance à distance, la mesure de la pression des gaz d’échappement à basse pression a été une option peu coûteuse offrant une forte valeur.  Les unités de récupération de vapeur (VRU) surveillent et récupèrent les vapeurs telles que le méthane dans les applications pétrolières.  Le capteur surveille la pression positive de la vapeur dans le réservoir ainsi que l’aspiration pendant le processus de récupération.

Pressions courantes

Mesure de pression 
Plage PSI nominale

Code de mesure avec

Code d’option 421

± 70 millibars ~ ± 1,015 PSI 00070M
± 150 millibars ~ ± 2,176 PSI 00150M
± 350 millibars ~ ± 5,076 PSI 00350M
± 1 050 millibars ~ ± 15,23 PSI 01050M

Exemple

En utilisant la mesure de pression ± 70 millibars comme exemple avec un signal de sortie 4-20 mA, l'émetteur-récepteur aurait un signal de sortie comme suit :

Sortie Pression
4 mA - 70 millibars
12 mA 0 millibar
20 mA + 70 millibars
pression manométrique et étalonnage bidirectionnel
L’exemple montre un signal de sortie 4-20 mA étalonné pour une plage de pression de 0 à 1 PSI par rapport à une plage de pression de - 1 à 1 PSI.