Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le transducteur de pression IS basse pression de la série AST44LP,  Grâce sa construction robuste et au meilleur rapport prix/performance du secteur, il est la solution idéale pour la mesure des basses pressions  dans les zones à sécurité intrinsèque.

Avantages

  • Classe I Div 1 Groupes à sécurité intrinsèque C, D en cas d'installation avec une barrière approuvée. 
  • ATEX / IECEx : Ex ia IIB T4 Ga (Ta = -40 °C à +80 °C) 
  • Construction en acier inoxydable à haute résistance 
  • Pas de joints toriques internes 
  • Grande plage de température de fonctionnement 
  • Pressions de 0-1 à 0-15 PSI 
  • Faibles erreurs statiques et thermiques 
  • Prix et performances inégalés 
  • Compatible avec une grande variété de liquides et de gaz 
barre orange

Applications

  • Équipement OEM industriel
  • Équipement de CVC/R
  • Gestion de l’eau et niveaux de réservoirs externes
  • Panneaux de contrôle
  • Systèmes pneumatiques/hydrauliques
  • Récupération de vapeur
  • Enregistreurs de données
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de pression  Capteur de pression industriel

  • Type de pression  Jauge

Fonctionnalités de configuration

  • Raccordement électrique  Câble 10 pieds, Câble 2 pieds, Câble 4 pieds, Conduit 10 pieds, Conduit 2 pieds, Conduit 6 pieds, M12x1, Packard Metripack 150

Caractéristiques électriques

  • Tension d'alimentation (V) 10 – 28

Caractéristiques du corps

  • Matériau du port  316L

Dimensions

  • Diamètre du produit  22,22 mm [ 0,875 in ]

  • Longueur (mm) 1877, 3075,9, 677,6, 1277,6, 89,9, 97,02

  • Longueur (in) 3.54, 3.82, 26,68, 50,3, 73,9, 121,1

Conditions d’utilisation

  • Pression (bar) .068, .172, .344, .68, 1.034, 10.34

  • Pression (psi) 1, 2.5, 5, 10, 15, 150

  • Plage de température de fonctionnement  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  0,5 – 4,5 V, 1 – 5 V, 4 – 20 mA

  • Plage de pression d'épreuve  2X, Min

  • Précision de la pression  ±0.25% FSO

Normes de l’industrie

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL

  • Approuvé pour les zones dangereuses  Sécurité intrinsèque

Autre

  • Options du capteur  Aucun, Pression d’épreuve accrue, Sans option

  • Taille nominale du filetage  1/4 MNPT

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-PTT0047

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Fiches d’instructions

Mode d’emploi