Application
Capteur de pression bidirectionnels
TE propose des capteurs de pression bidirectionnelle basse pression pour diverses applications.
Fabriqués en acier inoxydable 316L, les capteurs de pression peuvent être fabriqués avec une sécurité intrinsèque ou pour être non incendiaires. La plage de mesure bidirectionnelle est courante pour les applications basse pression où la pression positive et négative doit être surveillée. Le système, tel qu’une unité de récupération de vapeur en boucle fermée (VRU), peut générer une pression négative lorsque la température ambiante change. Le code d’option « 421 » à la fin d’un numéro de modèle standard définit la plage bidirectionnelle. Avec l’augmentation des contrôles des émissions et l’utilisation des systèmes SCADA pour la surveillance à distance, la mesure de la pression des gaz d’échappement à basse pression a été une option peu coûteuse offrant une forte valeur. Les unités de récupération de vapeur (VRU) surveillent et récupèrent les vapeurs telles que le méthane dans les applications pétrolières. Le capteur surveille la pression positive de la vapeur dans le réservoir ainsi que l’aspiration pendant le processus de récupération.
Pressions courantes
Mesure de pression |
Plage PSI nominale | Code de mesure avec Code d’option 421 |
± 70 millibars | ~ ± 1,015 PSI | 00070M |
± 150 millibars | ~ ± 2,176 PSI | 00150M |
± 350 millibars | ~ ± 5,076 PSI | 00350M |
± 1 050 millibars | ~ ± 15,23 PSI | 01050M |
Exemple
En utilisant la mesure de pression ± 70 millibars comme exemple avec un signal de sortie 4-20 mA, l'émetteur-récepteur aurait un signal de sortie comme suit :
Sortie | Pression |
4 mA | - 70 millibars |
12 mA | 0 millibar |
20 mA | + 70 millibars |


Application
Capteur de pression bidirectionnels
TE propose des capteurs de pression bidirectionnelle basse pression pour diverses applications.
Fabriqués en acier inoxydable 316L, les capteurs de pression peuvent être fabriqués avec une sécurité intrinsèque ou pour être non incendiaires. La plage de mesure bidirectionnelle est courante pour les applications basse pression où la pression positive et négative doit être surveillée. Le système, tel qu’une unité de récupération de vapeur en boucle fermée (VRU), peut générer une pression négative lorsque la température ambiante change. Le code d’option « 421 » à la fin d’un numéro de modèle standard définit la plage bidirectionnelle. Avec l’augmentation des contrôles des émissions et l’utilisation des systèmes SCADA pour la surveillance à distance, la mesure de la pression des gaz d’échappement à basse pression a été une option peu coûteuse offrant une forte valeur. Les unités de récupération de vapeur (VRU) surveillent et récupèrent les vapeurs telles que le méthane dans les applications pétrolières. Le capteur surveille la pression positive de la vapeur dans le réservoir ainsi que l’aspiration pendant le processus de récupération.
Pressions courantes
Mesure de pression |
Plage PSI nominale | Code de mesure avec Code d’option 421 |
± 70 millibars | ~ ± 1,015 PSI | 00070M |
± 150 millibars | ~ ± 2,176 PSI | 00150M |
± 350 millibars | ~ ± 5,076 PSI | 00350M |
± 1 050 millibars | ~ ± 15,23 PSI | 01050M |
Exemple
En utilisant la mesure de pression ± 70 millibars comme exemple avec un signal de sortie 4-20 mA, l'émetteur-récepteur aurait un signal de sortie comme suit :
Sortie | Pression |
4 mA | - 70 millibars |
12 mA | 0 millibar |
20 mA | + 70 millibars |