Notre vaste collection de connecteurs d’alimentation de bord de carte comprend des connecteurs d’alimentation de bord de carte à faisceau unique, à haute densité et HD plus, de 5 à 8 faisceaux. Ils peuvent supporter des courants allant de 5,2 A/pas à 46 A/pas. Ces connecteurs de bord de carte comprennent des systèmes de connexion carte-à-carte, carte-à-composant et câble-à-carte. Nos connecteurs en deux parties comportent un nombre de positions allant de 17 à 47. Le connecteur est disponible sous forme d’assemblage de connecteur ou de boîtier, et le connecteur et le contact se raccordent aux circuits imprimés ou aux fils et câbles. Nous proposons des connecteurs avec un courant nominal de contact (Max) (A) compris entre 0,25 et 242. Notre gamme comprend des solutions de nos familles de produits AMP et MULTI-BEAM.