Ce type de dispositif est conçu pour fournir des connexions de signal entre deux cartes de circuit imprimé (PCB). Nous fabriquons nos interconnexions au niveau de la carte pour vous offrir les performances que vous attendez dans les applications les plus difficiles. Nos contacts polyvalents peuvent être montés sur un seul encombrement afin que le client puisse échanger facilement dans une nouvelle taille lorsqu’un changement de conception est nécessaire.
Connecteurs carte-à-carte
Dans les trains à grande vitesse et les commandes industrielles, ainsi que dans les systèmes de stockage et de commutation des centres de données, nos connecteurs carte-à-carte assurent une transmission de données à grande vitesse fiable avec une plus grande clarté, dans des boîtiers ignifugés et polarisés protégeant les connexions dans des environnements difficiles. Dans le domaine de l’informatique à grande vitesse, nos connecteurs de fond de panier permettent de renforcer l’épine dorsale des architectures de centres de données et des systèmes informatiques embarqués robustes. Sur un circuit imprimé dans les appareils mobiles et portables, ainsi que dans la technologie de surveillance des patients et les systèmes de sécurité, nos doigts à ressort peuvent remplir plusieurs fonctions : conçus comme des connecteurs internes à contact unique et montables en surface, nos C-TYPE simples sont utilisés pour les alimentations d’antenne et les raccordements électriques basse tension, et nos multiples doigts à ressort préchargés sont utilisés sur la carte pour fournir un blindage pour prévenir le bruit EMI et statique.