Les supports LGA sont la toute dernière technologie de support pour les microprocesseurs LGA de Intel et AMD, qui comportent jusqu’à 4189 broches. Cette génération de supports LGA fournit une interface électrique compacte au boîtier du microprocesseur. Ils sont fixés en surface du circuit imprimé par des perles de soudure. La plaque intermédiaire en acier inoxydable assure une interconnexion fiable avec le boîtier du microprocesseur, avec un levier unique pour actionner le boîtier. La géométrie de la pointe du contact est optimisée pour réduire tout risque d’endommagement du contact lors de la manipulation et de l’installation du boîtier.