Types de relais : Maxi, Micro et Mini Relais
Nos relais enfichables comprennent des maxi, des mini et des micro relais ISO. Nous proposons des versions à courant élevé et à enclenchement, des modules et des supports pour les systèmes d’alimentation 12 V, 24 V et 48 V. Ces relais enfichables sont disponibles avec des dispositions de contacts de type contact, inverseur, double contact et pont, avec des options pour des tailles personnalisées et spéciales. Nos relais enfichables permettent un remplacement facile au sein du système et sont couramment utilisés dans des applications automobiles telles que les essuie-glaces, les pompes, la gestion de l’énergie, l’allumage, les ventilateurs et les radiateurs. Les relais enfichables sont largement utilisés dans les voitures, les camions, les autobus et les véhicules lourds, notamment les véhicules agricoles et les véhicules de construction.
Nos relais enfichables sont utilisés pour le montage des faisceaux et circuits imprimés et les modules de relais. Un module de relais est une unité contenant des relais électromécaniques et de l’électronique en option pour permettre une fonction spécifique, qui ne peut pas être réalisée par un seul relais. Les applications types sont par exemple les modules d’essuie-glace, les modules de ventilateur de refroidissement ou les modules de démarrage. Ces petits modules de relais sont souvent conçus pour résoudre un problème architectural d’une ligne de véhicules avec très peu d’effort et d’impact sur les coûts.
Nos supports de relais Gen2 sont conçus pour répondre aux exigences automobiles pour un certain nombre d’applications de commutation et d’alimentation utilisant des dispositifs enfichables tels que des relais et des dispositifs clignotants. Les produits sont conformes aux spécifications de nombreuses applications pour camions, autobus et véhicules tout-terrain pour plus de commodité ainsi que dans les compartiments moteurs. Ils peuvent être utilisés comme composants autonomes ou combinés avec d’autres modules de fusibles et de relais de notre large gamme de produits pour créer un système complet de distribution de puissance câblé.